Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Metaalbewerkingen automatiseren

Автоматизация в металлообрабатывающей промышленности

Металлообрабатывающая промышленность является одной из самых разносторонних отраслей, которой роботизированные решения автоматизации просто необходимы. Она требует максимальной точности и производительности в сложных, иногда экстремальных рабочих условиях. Решения KUKA позволяют справиться с этими требованиями со стабильным успехом и измеряемой эффективностью.


KUKA и металлообрабатывающая промышленность: успешное партнерство 

Общая промышленность, поставщики комплектующих для автомобильной промышленности или литейная и ковочная промышленность – многочисленные направления делают металлообрабатывающую промышленность одной из самых сложных отраслей на рынке. Благодаря нашему многолетнему опыту мы можем обслуживать все направления и для любой области предложить индивидуальные решения с целью повышения эффективности процессов металлообработки. 

Образцовое ноу-хау для всех областей металлообрабатывающей промышленности

В последние годы нам удалось выявить растущую потребность в решениях автоматизации в общей промышленности и быстро среагировать: Наши ячейки и решения автоматизации постепенно заменяют ручные или менее гибкие автоматизированные процессы. Кроме того, мы предлагаем такие инновационные производственные методы, как сварка трением, перемешивающая сварка трением или магнитно-дуговая сварка. С их помощью мы создаем высококачественные соединения новых материалов, например, алюминия и меди в кабелях.

Metaalbewerking
Автоматизированные процессы для выполнения сложных работ в металлообрабатывающей промышленности: KR QUANTEC во время перемешивающей сварки трением.

Industrie 4.0 и новые требования к литейной промышленности

Требования к алюминиевым отливкам в плане степени детализации и точности возросли. В частности, относительно Industrie 4.0 существует повышенный спрос на новые решения для более интеллектуального производства. В литейной промышленности наши решения в области автоматизации отличаются нашими сетевыми системами управления, эффективным литейным процессом и конфигурируемыми ячейками. Мы предлагаем весь спектр этапов литейного процесса – от автоматизированного изготовления литейного стержня, манипулирования и обработки стержня и машин для литья до обработки литых деталей. Она включает в себя, прежде всего, зачистку заусенцев, распиловку, сверление и фрезерование.

 

Возможность значительно более эффективной организации литейных процессов с помощью решений KUKA подтверждается примером нашего сотрудничества с KSM Castings. Предприятие производит картеры коробок передач для производителя автомобилей в США и извлекает огромную выгоду от эксплуатации новой двойной литейной линии компании KUKA. В результате значительно увеличилась скорость производства алюминиевых отливок KSM Castings.

Metaalbewerking
Роботы для экстремальных условий эксплуатации: KR QUANTEC nano F exclusive идеально подходит для выполнения сложных задач в металлообрабатывающей промышленности.

Перспективные решения для металлообрабатывающей промышленности

Являясь пионером в области роботизированных решений автоматизации и Industrie 4.0, мы обладаем подходящими процессами, технологиями и продукцией для обеспечения наивысшего качества во всех областях применения:

  • KUKA предлагает широкий ассортимент промышленных роботов, рассчитанных на высокие требования металлообрабатывающей промышленности, например, ковку при температурах выше 1250 градусов по Цельсию. Многие из наших моделей роботов имеют специальные исполнения, например, для эксплуатации при очень высоких температурах или во влажных условиях.
  • Гибкие производственные ячейки, такие как готовая к эксплуатации роботизированная ячейка KUKA flexibleCELL laser, позволяют легко и точно автоматизировать ваше производство. 
  • Наши решения ready2-solutions позволяют пользоваться преимуществами автоматизации также малым и средним предприятиям: Они включают в себя согласованные друг с другом аппаратные средства, такие как горелку, систему подачи проволоки, источник сварочного тока. Содержащиеся программные пакеты обеспечивают оптимальные результаты при полностью автоматической работе любой установки.
     

Мы предлагаем высокотехнологичную продукцию, оптимально дополняющую труд ваших работников. С нашим целостным подходом к цепочке создания стоимости мы помогаем осваивать дополнительные возможности автоматизации, позволяя вам укрепить свою конкурентоспособность.

 

KUKA стремится предлагать всем клиентам решения, работающие с высокой точностью. Инновационные программные технологии, такие как ArcTech или SeamTechFinding позволяют быстрое конфигурирование и оценку сварных швов и параметров.

KR 1000 titan: наша мощная машина для металлообрабатывающей промышленности

Специально для металлообрабатывающей промышленности: тяжеловесный робот KR 1000 titan от KUKA.

Примеры клиентов из сектора металлообработки:

Вы ищете решения, мы их находим: для каждого клиента компания KUKA разрабатывает индивидуальные автоматизированные процессы производства. Здесь представлен обзор всех реализованных решений автоматизации для металлообрабатывающей промышленности.

Найти интегратора рядом с вами

Related content

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»