Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Сварка с помощью роботов

Гибкие и эффективные решения автоматизации почти для любой задачи сварки в производстве автомобилей и комплектующих, даже сварка алюминия оказывается возможной..


Все для экономичной сварки от одного производителя

  • Сварочные роботы

    Широкий ассортимент сварочных роботов грузоподъемностью от 8 до 300 кг

    Узнайте больше
  • Сварочное программное обеспечение

    С новым программным обеспечением семейства KUKA.ArcTech роботы KUKA превращаются в специалистов по сварке.

    Узнайте больше
  • Сварочные пакеты

    Предложения KUKA ready2_use – предварительно сконфигурированные, согласованные друг с другом пакеты оснащения, которые поставляются готовыми к использованию.
    Узнайте больше
  • Сварочные ячейки

    Модульные масштабируемые производственные ячейки для оптимальной эффективности в сфере производства автомобильных комплектующих. 
    Узнайте больше

Примеры из практики

Воспользуйтесь преимуществами, обеспечиваемыми многолетним опытом и обширным ноу-хау KUKA в многочисленных сферах сварки.

Необходимо индивидуальное решение?

Обладая большим опытом и высоким уровнем компетентности в области сварки, мы можем предоставить вам профессиональную консультацию и подобрать идеальное решение для ваших индивидуальных требований в отношении процессов сварки.

Техническое описание: Сварка алюминия? Без проблем! Сегодня с отличными показателями в производстве электромобилей.

Алюминий обладает идеальным сочетанием легкости и прочности, благодаря чему играет важную роль в производстве электромобилей. При сварке и стыковке алюминий предъявляет высокие требования к используемым технологиям. Предлагая обширное ноу-хау в области технологий и подходящие продукты, KUKA помогает реализовать технологический переход на производство электромобилей. На примере изготовления аккумуляторных корпусов можно увидеть, как роботы позволяют создать алюминиевые детали на высоком уровне качества. 

Узнайте, что играет важную роль при сварке алюминия в производстве электромобилей.

Загрузить техническое описание

Сварочные роботы KUKA: гибкость в различных условиях применения сварки

Толщина пластины от 0,5 мм до 10 мм и больше – сварочные роботы KUKA предлагают многочисленные возможности и всегда гарантируют максимальный уровень качества. Таким образом, при выполнении пожеланий клиентов будет обеспечена скорость, гибкость и экономичность. 

Сварочные ячейки KUKA: высокая эффективность по крайне привлекательной цене

Роботизированные ячейки, специально созданные для поставщиков автомобильных комплектующих, протестированы в реальных условиях. Они характеризуются максимальной эксплуатационной гибкостью и предлагаются готовыми для быстрой интеграции в производственную среду. Благодаря предварительно собранным компонентам ячейки в полностью готовом виде могут быть поставлены в кратчайшие сроки.

Предварительно сконфигурированные сварочные пакеты для простого перехода на автоматизированное производство

Предварительно сконфигурированные пакеты для выполнения сварочных операций можно легко и просто интегрировать в существующее производство. Таким образом, можно повысить производительность и эффективность без высоких затрат на интеграцию.

Сварочное программное обеспечение KUKA: простое, быстрое и гибкое программирование робота.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»