Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Verpakkingsindustrie

Автоматизация в промышленности потребительских товаров

KUKA предлагает индивидуальные и рациональные решения по автоматизации производства. А также вместе с компанией Swisslog решения по автоматизации логистических процессов в области производства потребительских товаров. Будь то пищевая, текстильная или фармацевтическая промышленности, производство и дистрибуция товаров бытовой химии и косметики - используя наши решения по автоматизации производства, вы всегда можете гибко и индивидуально реагировать на потребности клиентов.


Гибкие решения для повышения эффективности и производительности

KUKA является одним из самых ангажированных пионеров в области Industrie 4.0. Мы обладаем большим опытом и знаниями в сфере робототехники, производстве автоматизированных ячеек и интеллигентных решений для внутренней логистики. С KUKA вы можете рассчитывать на то, что все элементы производственного процесса и логистических операций взаимосвязаны. На заказ мы разработаем индивидуальное решение для вашего конкретного производственного случая.

Прогрессивными являются и наши мобильные решения: мобильные роботы и автоматически управляемые транспортные средства могут быть оптимально использованы в промышленности потребительских товаров. Мобильные роботизированные системы могут быть без проблем дополнены пакетами програмного обеспечения, например KUKA.NavigationSolution. Эти решения обеспечивают безопасную кооперацию человека и робота, что позволит значительно повысить эффективность производства и логистических процессов. 

Создание завода будущего с помощью разумного складского управления

Использование надежных решений автоматизации от Swisslog позволит упростить управление и администрирование складского хозяйства. Инновационное программное обеспечение разработанное для управления всех видов техники обслуживающей стеллажи, а также транспортировочной техники способствует поставкам в нужное время в нужной торговой точке.

KUKA и Swisslog представляют умный завод на HMI 2016.

Разнообразие как фактор успеха: подходящие роботы для всей производственной цепочки

Воспользуйтесь преимуществами продукции KUKA: мы предлагаем максимальный ассортимент роботов от упаковки и сортировки до паллетизации и транспортировки товаров, поставляя инновационные решеия по автоматизации производственного процесса для многочисленных применений.

Захват и перенесение продукции (pick&place операции)

Для сортировки и укладки продукции предназначены наши сверхбыстрые малые роботы, например, KR AGILUS. В исполнении Hygienic Machine робот удовлетворяет требованиям классов степени защиты IP 67 и IP 69. Благодаря специальной поверхности его очень легко чистить, что позволяет использование робота в пищевой, химической промышленности. Смазочные материалы, безвредные для продуктов питания, и использование компонентов из нержавеющей стали гарантируют абсолютную гигиену. В комплект поставки входят соответствующие датчики и программное обеспечение.

Индивидуальная упаковка и укладка в картонные коробки

Для упаковки и распаковки товаров мы предлагаем роботы, которые без особых усилий поднимают различные грузы с постоянной скоростью. Хорошо зарекомендовал себя KUKA QUANTEC K, распаковывающий на предприятии Piper Heidsieck und Charles Heidsieck 4500 бутылок в час.

Паллетирование грузов в палеты 

Роботы-палетоукладчики KUKA надежно и максимально компактно загружают и разгружают палеты за рекордно короткое время, ускоряя и повышая эффективность ваших производственных процессов. Наши автоматизированные решения по укладке на палеты может повысить производительность на 20%.

Распределение и производственная логистика

В вопросах логистики вместе с компанией Swisslog KUKA выбрала совершенно новые пути: целью является плавный переход от производства к распределению. Наши инновационные решения для внутренней логистики такие как мобильные роботы, системы управления и администрирования складов и подъемно-транспортное оборудование расширят ваши производственные комплексы до складских и распределительных центров.

Сортировка, упаковка, палетирование и распределение: с KUKA вы получаете решения для промышленности потребительских товаров от одного поставщика.
Для совершенствования современных методов производства и распределения грузов мы учитываем все требования и разрабатываем для своих клиентов индивидуальные решения. Здесь представлен обзор всех аутоматизированных решений для промышленности потребительских товаров.

Related content

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»