Автоматизация в пищевой промышленности
Подача сырья, обработка пищевых продуктов, упаковка, укладка на поддоны и подготовка к отгрузке — все это могут делать роботы KUKA. Благодаря нашему целостному предложению по автоматизации вы быстро и эффективно справитесь с применением в пищевой промышленности.
Интеллектуальная и гибкая автоматизация на всей производственной цепочке
От поставки до распределения — по всему миру.
Технологическая цепочка в пищевой промышленности начинается зачастую с поставки сырья. Именно здесь KUKA вступает в работу и реализует совместно с Swisslog, предприятием группы компаний KUKA, и другими партнерами решения по автоматизации для процессов логистики, складов и центров распределения. Кроме того, компания KUKA может обеспечить интеллектуальную автоматизацию почти любого другого шага в обработке пищевых продуктов. Преимущества: более высокая производительность, низкие расходы и постоянно высокое качество ваших процессов.
-
Подача и снятие с поддонов
Мобильность, сила, большой радиус действия
Наши робототехнические решения для вас:
- Автоматизированные решения для складов от компании Swisslog
- Мобильные платформы KUKA (AGV)
- KR QUANTEC PA (грузоподъемность 120–240 кг) — самый быстрый, самый точный и самый мощный палетоукладчик на рынке
- KR FORTEC — универсальный робот для тяжеловесных грузов
- KR 360 FORTEC (грузоподъемность 240–360 кг)
- KR 500 FORTEC (грузоподъемность 340–500 кг)
- KR 600 FORTEC (грузоподъемность 420–600 кг)
- Линейные блоки и портальные роботы делают возможной компактную автоматизацию очень больших зон
- KUKA.PerceptionTech — программное обеспечение для приложения Bin Picking
Клиентские примеры: Укладка на поддоны продуктов питания -
Манипулирование первичными и вторичными пищевыми продуктами
Быстро, точно, гигиенично
Наши робототехнические решения для вас:
- KR DELTA HM (грузоподъемность 3 кг), KR AGILUS HM (6-осевой робот, грузоподъемность 6–10 кг) — роботы в гигиеническом исполнении изготовлены полностью из высококачественной стали, легко чистятся и дезинфицируются. Конструктивные узлы, сертифицированные FDA.
- KR AGILUS HO (6-осевой робот, грузоподъемность 6–10 кг) — станки с пригодными для пищевой промышленности смазками на всех осях, легко чистятся и дезинфицируются.
- KUKA.PickControl — программное обеспечение для Conveyor Tracking с интегрированной системой визуализации
Клиентские примеры: Манипулирование и обработка пищевых продуктов -
Укладка
Очень сильный, быстрый, гибкий
Наши робототехнические решения для вас:
- Роботы-палетоукладчики KUKA:
- KR 40 PA (грузоподъемность 40 кг)
- KR QUANTEC PA (грузоподъемность 120–240 кг)
- KR 300 PA (грузоподъемность 300 кг)
- KR 470 PA (грузоподъемность 470 кг)
- KR 700 PA (грузоподъемность 700 кг)
- Линейные блоки и портальные роботы делают возможной компактную автоматизацию очень больших зон
- KUKA.PLC mxAutomation — программное обеспечение для интеграции роботов в ваш комплекс оборудования
- KUKA.PalletTech — программное обеспечение позволяет выполнять простое и удобное конфигурирование задач по укладке на поддоны с различными образцами упаковки и станциями
Клиентские примеры: Укладка на поддоны продуктов питания - Роботы-палетоукладчики KUKA:
-
Захват и перенос продукции
Очень быстрый, очень чистый, безошибочный
Наши робототехнические решения для вас:
- KR DELTA HM (грузоподъемность 3 кг), KR AGILUS HM (6-осевой робот, грузоподъемность 6–10 кг) — роботы в гигиеническом исполнении изготовлены полностью из высококачественной стали, легко чистятся и дезинфицируются, конструктивные узлы, сертифицированные FDA.
- KR AGILUS HO (6-осевой робот, грузоподъемность 6–10 кг) — роботы с пригодными для пищевой промышленности смазками на всех осях, легко чистятся и дезинфицируются.
- KR SCARA — ультракомпактные роботы индивидуального изготовления для максимальной производительности
- KMP 1500 (AGV) — транспортировка материалов в динамичной среде
- Стандартный робот для любых монтажных положений — KR CYBERTECH (грузоподъемность 8–22 кг), KR IONTEC (грузоподъемность 20–70 кг)
- KUKA.PickControl — программное обеспечение, гарантирующее оптимальный поток материала
- KUKA.VisionTech — программное обеспечение для двухмерного распознавания объектов, контроля качества, а также распознавания кода и текста.
- KUKA.ConveyorTech — программное обеспечение автоматически синхронизирует движения робота с движением транспортеров и ленточных конвейеров.
- KUKA.PerceptionTech — программное обеспечение для приложения Bin Picking
Клиентские примеры: Операции перекладки пищевых продуктов -
Распределение
Быстрее отгрузка, быстрее доставка конечному клиенту
Наши робототехнические решения для вас:
- Автоматизированные решения от компании Swisslog
- Мобильные платформы KUKA (AGV)
- KR QUANTEC PA (грузоподъемность 120–240 кг) — робот с пригодными для пищевых продуктов смазками на всех осях
- KUKA.PalletTech — программное обеспечение для простой и удобной для пользователя конфигурации и выполнения задач по укладке на поддоны
- KUKA.VisionTech — программное обеспечение для двухмерного распознавания объектов, контроля качества, а также распознавания кода и текста
- KUKA.ConveyorTech — программное обеспечение синхронизирует движения робота с движением транспортеров и ленточных конвейеров
Клиентские примеры: Решения для логистики

От вторичного до первичного применения — наилучшая оснащенность от компании KUKA
KUKA поддерживает богатой компетенцией — будь то техподдержка или разработка процесса
- my.KUKA: Ваш цифровой клиентский портал с доступом 24/7 к информации и сервисам
- KUKA Xpert: Цифровая база знаний по всем изделиям KUKA, доступная всегда и везде
- Сервисы для проектирования: Комплексные сервисные услуги и инновационное программное обеспечение для вашего оборудования
- Remote Service: Для надежного дистанционного технического обслуживания и диагностики неисправностей вашего производства пищевых продуктов
- iiQoT: Центральная платформа для контроля, управления и визуализации парка роботов в режиме реального времени для автоматизации на базе концепции Индустрия 4.0 (Industrie 4.0)