Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Автоматизация в электронной промышленности

Компания KUKA с многолетним опытом, включающим в себя установку более 13 000 роботов на предприятиях электронной промышленности, поставляет экономически выгодные, надежные и гибкие решения для производства электронных изделий.


Робототехника KUKA для электронной отрасли.
Идеально адаптирована к потребностям рынка. 

Совместно со своими партнерами компания KUKA разрабатывает гибкие решения автоматизации. Тем самым она создает индивидуальные стратегии для оперативного, оптимального и выгодного использования возможностей привлекательного рынка.

KUKA предлагает роботы и системы автоматизации для всей цепочки создания ценности в электронной отрасли – от производства полупроводниковых приборов до производства радиоэлектронной аппаратуры, электроники автомобилей и бытовой техники.

Будь то операции монтажа и перекладки или другие манипуляции: робототехника KUKA в производстве электронных изделий обеспечивает максимальную эффективность даже при короткой продолжительности циклов

Робототехнические решения KUKA дают производителям электронных изделий дополнительные преимущества в жесткой ценовой борьбе. Они позволяют реализовывать даже производство малыми партиями.

Инновационные технологии в качестве решающего элемента: сделайте производство электронных изделий более быстрым и эффективным с помощью KUKA.

Эффективная автоматизация с помощью роботов KUKA позволяет быстро удовлетворить огромный спрос на новые электронные изделия – и при этом сохранить высокий уровень качества. Кроме того, высокопроизводительная автоматизация – это больше чем точность, скорость и доступность. Она является искусством, которое превращает мыслимое в возможное.

Быстрые и умные продукты для динамичного мира:


Для каждой задачи компания KUKA предлагает идеальное решение.
И производство электронных изделий, которое должно происходить в помещениях высокого класса чистоты, – не исключение.

Робот в исполнении ESD: идеально защищен от электростатических разрядов

Для процессов производства электронных приборов – будь то монтаж, проверка или упаковка – компания KUKA предлагает различные серии роботов, которые в стандартном исполнении поставляются с защитой от электростатических разрядов (ESD). Роботы имеют электропроводящие элементы и поверхности и, таким образом, подходят для безопасного выполнения манипуляций с электронными компонентами, такими как интегральные микросхемы, печатные платы, датчики или электронные элементы автомобилей.

Робот KUKA для производства электронных изделий в помещениях высокого класса чистоты

Роботы KUKA для чистых помещений можно идеально интегрировать в небольшие помещения и сложные системы, требующие высокого класса чистоты.

Благодаря специальному порошковому покрытию и специальным уплотнениям, препятствующим выбросу частиц, роботы для чистых помещений имеют очень гладкую поверхность. Предотвращается выделение пыли и частиц, образующихся в результате истирания уплотнений.


Узнайте больше о робототехнических решениях KUKA, пригодных для применения в чистых помещениях в рамках производства полупроводниковых приборов.

Все роботы KUKA для чистых помещений сертифицированы Институтом им. Фраунгофера по критериям DIN-EN-ISO-14644-14 и соответствуют самым строгим требованиям, предъявляемым к используемому оборудованию чистых помещений.

Роботы KUKA имеют оснащение, идеально соответствующее требованиям электронной промышленности. Выберите семейство роботов, подходящее для ваших условий производства:

Ищете партнера по автоматизации?

Воспользуйтесь нашей всемирной сетью партнеров в области электроники 

Примеры из электронной промышленности:



Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»