Электризующее будущее

Интеллектуальная автоматизация для электромобильности.

Объединение компетенций в области электромобильности.

Будучи не только одним из ведущих мировых экспертов в области автоматизации в автомобильной промышленности, но и автоматизированного производства электромобилей и их трансмиссий, KUKA объединяет в себе опыт и знания в области проектирования, управления проектами, знания технологических процессов, ввода в эксплуатацию и обслуживания. KUKA — партнер для автоматизации, которая отвечает индивидуальным потребностям клиентов в оптимальном соотношении затрат и выгод.

Все от одного производителя: автоматизация в ответ на новые задачи в производстве электромобилей.


Электрифицированная трансмиссия

KUKA будет сопровождать вас на вашем пути новатора при переходе к инновационным технологиям привода в производстве автомобилей, независимо от того, с каким приводом вы работаете: гибридные электромобили (HEV), гибридные электромобили с возможностью подзарядки от сети (PHEV), электромобили, работающие на аккумуляторных батареях (BEV), электромобили на топливных элементах (FCEV) или электромобили с расширенной дальностью поездки (REEV). Для производства компонентов для гибридных и полностью электрических транспортных средств KUKA предлагает индивидуальные производственные концепции с решениями по автоматизации и тестовыми системами для обеспечения надлежащего качества, независимо от желаемой степени автоматизации производственного предприятия.

Сборочные и тестовые системы

С 2010 года KUKA разрабатывает автоматизированные сборочные системы для производства компонентов в электрифицированных трансмиссиях, а также успешно интегрирует их среди клиентов. KUKA поставляет сборочные линии для электродвигателей, роторов, статоров, гибридных трансмиссий, осей и интегрированных осевых систем, которые дополняются соответствующими испытательными системами. При этом тенденция в области электромобильности развивается в сторону еще более интегрированных и компактных электронных модулей. KUKA, в свою очередь, поддерживает это стремительное развитие с помощью инновационной автоматизации.

Модульные концепции установок для систем аккумулирования энергии

В области электромобильности требуются мощные высоковольтные накопители (HVS). KUKA предлагает модульную, гибкую и масштабируемую автоматизацию, которая обеспечивает эффективное производство батарей. Компетентность KUKA заключается в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию производственных линий под ключ для аккумуляторных модулей и блоков. При этом спектр услуг охватывает широкие, разнообразные производственные процессы, от точной лазерной обработки до соответствующих измерительных и испытательных систем. Эффективная автоматизация производства аккумуляторов для KUKA означает еще максимальную точность, максимальные требования к безопасности в области высоковольтных технологий и эргономику на местах сборки.

Проверки аккумуляторов и тестовые системы

Высокопроизводительные аккумуляторы для электромобильности должны соответствовать строгим требованиям к безопасности и максимальным стандартам качества. Каждый отдельный компонент аккумулятора тщательно проверяется несколько раз в процессе производства, а также напоследок собранный аккумулятор подвергается проверке в конце сборки. В дополнение к испытаниям на герметичность аккумуляторные системы подвергаются обширным электрическим испытаниям для проверки связи с электромобилем и обработки сигналов. Кроме того, проверяются электрические свойства аккумулятора, для чего требуются соответствующие устройства для зарядки и разрядки большой емкости. KUKA также учитывает стратегии по доработке в случае неисправности.

Сборка легких кузовов

Снижение массы автомобиля является одним из решающих факторов для автомобильной промышленности будущего. Ноу-хау от KUKA внедряется в процессы производства облегченных конструкций кузовов автомобилей с электрифицированными приводами. Будь то конструкция из смешанных материалов или из чистого алюминия, KUKA разрабатывает инновационные решения для автоматизации и современные производственные линии для серийного производства всех типов кузовных конструкций, а также владеет всеми связанными с ними технологически сложными методами соединения. Известный производитель создает свою первую аккумуляторно-электрическую модель последнего поколения на линии сборки кузовов KUKA и за счет этого имеет успех на рынке.

Конечный монтаж

Сложной задачей сборки во время производства автомобилей является «свадьба», то есть установка привода в кузов. Это также относится к электромобилям, в которых электродвигатели уже встроены в осевые модули. Особенно это касается вкручивания чрезвычайно тяжелых аккумуляторов в днище, что тоже является сложной задачей. Эти компоненты могут быть размещены с помощью обычных подъемных столов на рельсах, роботов или автоматически управляемых транспортных систем. В зависимости от требований заказчика KUKA предлагает соответствующие решения с частично или полностью автоматическими сборочными устройствами.

SmartProduction: производство будущего.

Автопроизводители сталкиваются с проблемой производства все большего числа моделей электромобилей в дополнение к их обычному модельному ряду автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Увеличивающееся разнообразие типов, более частые смены моделей и переменчивые размеры партий требуют максимальной гибкости и универсальности. KUKA SmartProduction сочетает в себе именно эти факторы и позволяет клиентам экономически выгодно производить различные элементы конструкции для моделей с двигателями внутреннего сгорания и электрических моделей в пределах одной системы. При этом производственные модули при задействовании SmartProduction не зависят от локальных поставок компонентов и инструментов. Таким образом, индивидуализированное производство достигает таких размеров, которых никогда раньше нельзя было достичь.

Системы зарядки

KUKA предлагает инновационные зарядные решения для автоматизированного и простого процесса зарядки электромобилей. От чувствительных мобильных помощников зарядки для промышленного использования до стационарных удобных помощников зарядки для домашнего гаража с надежной кинематикой для кондуктивной зарядки. Решения для зарядки от KUKA могут быть настроены индивидуально для каждой модели автомобиля. Помощник зарядки CARA оснащен датчиком положения зарядного штепселя в автомобиле и предназначен для работы с периферийными устройствами зарядки переменного и постоянного тока. Удобное управление с помощью мобильного приложения (MobileApp). С соответствующим оснащением транспортных средств процесс зарядки также может выполняться автоматически или даже в сочетании с автономной парковкой.

Под напряжением с интеллектуальной автоматизацией.

KUKA будет сопровождать вас на каждом этапе производственной цепочки для обеспечения электромобильности. От сборочных линий модулей аккумуляторов и блоков, вращающихся систем сварки трением во время изготовления контактов аккумуляторов или корпусов аккумуляторов с роботизированной перемешивающей сваркой трением, роботизированными системами для сборки, контролями качества с проверками на герметичность до установки аккумуляторных блоков в электромобиль. Будучи надежным партнером всех ведущих OEM-производителей, KUKA объединяет синергетический опыт из ноу-хау в области машиностроения и новые цифровые решения для эффективной и интеллектуальной автоматизации в электромобильности. 

Откройте для себя портфель услуг от KUKA в области интеллектуальной автоматизации для электромобильности:

  • Монтаж осевых модулей

    Шасси электромобилей с независимой передней и задней осями все больше и больше превращается в полностью интегрированную электрическую систему привода оси. Оно поставляется и собирается как полный модуль непосредственно на производственной линии. Это уменьшает вес, монтажное пространство и производственные затраты.

    Узнайте больше

  • Линия модуля аккумулятора

    Независимо от формы аккумуляторной батареи, будь она в виде призмы, сумки или цилиндра, KUKA разрабатывает безотказные и надежные сборочные линии аккумуляторных модулей для высоковольтных систем аккумулирования энергии для дальнейшей установки в аккумуляторные блоки. От предварительной сборки, изоляции и зажима, замыкания контактов, установки печатных плат, датчиков и задней панели до установки испытательной станции.

  • Линия аккумуляторных блоков

    Процесс сборки аккумуляторных блоков начинается с предоставления и подготовки частей корпуса, таких как поддон/бак и рама. После этого устанавливаются системы охлаждения и наносится термопаста или наполняющий элемент. Отдельные аккумуляторные модули вставляются и фиксируются в корпусе блока. После этого проводится электрическая и тепловая интеграция, сборка крышки , а также тесты качества и безопасности аккумуляторного блока.

  • Монтаж электродвигателя

    Производство электродвигателей является уже устоявшейся технологией. Тем не менее, перед производителями оно по-прежнему ставит сложные задачи. Для установки электродвигателя в транспортные средства требуется высокий уровень автоматизации производственных мощностей. Кроме того, самые высокие требования к качеству предъявляются к сопутствующим производственным процессам. KUKA разрабатывает и внедряет модульные сборочные системы для электродвигателей под ключ: Все процессы от проектирования и планирования до окончательной реализации и интеграции в вашей производственной среде масштабируемы от малого до крупного серийного выпуска. Чтобы определить оптимальное качество ваших собранных двигателей и приводов, KUKA также разрабатывает и внедряет все необходимое испытательное и измерительное оборудование.

    Узнайте больше

  • Уплотнение электронных схем путем экструзии

    Автоматизированное решение для прямого нанесения экструдированных бесконечных уплотнительных профилей на компоненты

    Для уплотнения , например электронных элементов конструкции, KUKA разрабатывает гибкие решения по автоматизации, которые наносят экструдированные бесконечные уплотнительные профили из искусственных материалов непосредственно на необходимые компоненты. KUKA поставляет соответствующий, роботизированный процесс экструзии в соответствии с заданием заказчика на уплотнение, чтобы тот мог производить с большей гибкостью , сокращенным временем цикла, а также более выгодно.

    Узнайте больше

  • Сборка кузовов электромобилей

    Современные электромобили предъявляют особые требования к конструкции автомобиля, что также сильно влияет на архитектуру кузова: Большой аккумулятор ввинчивается в днище, а корпус аккумулятора становится конструктивным элементом. Использование высоковольтной техники повышает требования к безопасности, особенно при краш-тестах. Будучи экспертом в кузовостроении, KUKA предоставляет ноу-хау с инновационными решениями по автоматизации для массового производства и соответствует вашим индивидуальным требованиям к кузову автомобиля, независимо от вида кузова.

    Узнайте больше

  • Сборка легких кузовов

    Большой запас хода сегодня является решающим фактором во время принятия решения о покупке электромобилей. Ввиду снижения расхода энергии тема легкости конструкции для электромобильности по-прежнему остается актуальной. Для этих целей на вооружение берутся признанные подходы к строительству легких кузовов. Независимо от того, алюминиевая ли это конструкция или сложная многокомпонентная смесь, KUKA сможет привнести свой многолетний опыт и взять в свой контроль автоматизированное массовое производство автомобильных кузовов в любом возможном варианте.

    Узнайте больше

  • Системы зарядки

    Помощник зарядки

    Сектор сервисной робототехники играет важную роль в будущем транспортных средств с электроприводом, которые автономно ездят и паркуются. Потому что тогда в государственном и частном секторах потребуется технология автоматической зарядки, которая позволяет заряжать кондуктивным способом. KUKA разрабатывает интеллектуальные зарядные решения и услуги для эксклюзивных потребностей следующего поколения в автономных транспортных решениях, а также универсальных серийных решениях для различных моделей электромобилей.

    Узнайте больше

  • Монтажные системы в силовых агрегатах

    KUKA специализируется на планировании, проектировании, изготовлении и вводе в эксплуатацию оборудования для автоматизации, отдельных сборочных линиях и сложных сборочных системах. Компоненты электромобильности, такие как электродвигатели, передние и задние оси, а также трансмиссии для гибридных транспортных средств собираются для электрифицированного привода. Испытательная технология KUKA и высокотехнологичные испытательные системы KUKA обеспечивают безупречную работу вашего установленного агрегата.

    Узнайте больше

  • Производство компонентов для аккумуляторов специальным методом сварки

    Ячейка перемешивающей сварки трением для корпуса аккумулятора

    KUKA также обеспечивает качество и безопасность вплоть до мельчайших деталей в автоматизированном производстве компонентов аккумулятора. Для реализации сложных швов корпусов для хранения и электроники KUKA использует технологию роботизированной перемешивающей сварки трением. Она особенно подходит для соединения цветных металлов с низкой температурой плавления. Например, в корпусах для аккумуляторов для электромобилей днище и рама завариваются по окружности до герметичного состояния корпуса. Кроме того, KUKA использует признанный метод сварки трением во время соединения контактов аккумулятора, а также при соединении кабелей и кабельных наконечников. Этот процесс сварки под давлением обеспечивает особенно прочные соединения и соединяет как одинаковые, так и разные материалы.

    Узнайте больше

  • Монтаж ротора и статора

    Производство роторов и статоров для электродвигателей требует не только высокой технологической компетентности, но и инновационных решений в области автоматизации для достижения экономического успеха. Для этого необходимо освоить основные процессы, которые включают в себя намотку и пропитку катушек статора, установку магнита ротора, а также его балансировку. Кроме того, сборочные системы и связанные с ними машины должны быть спроектированы и построены по модульному принципу . Это обеспечит масштабируемое проектирование и, с ростом спроса, экономически выгодное увеличение количества единиц. По соображениям эргономики и безопасности сборка ротора требует почти полной автоматизации некоторых этапов производства.

    Узнайте больше

  • Системы проверки аккумуляторов

    Чтобы высоковольтные системы аккумулирования энергии соответствовали высоким стандартам качества и строгим требованиям к безопасности, KUKA последовательно проводит различные испытания в процессе производства и на разных этапах операций. Эти обширные функциональные испытания требуют соответствующих ноу-хау и опыта в области технологий измерений и испытаний.

В эпоху электромобильности, интеллектуальных транспортных средств и совершенно новых транспортных услуг автомобильная промышленность сталкивается с фундаментальными изменениями на стадиях от разработки, производства и до логистики. Вместе с нашими клиентами мы принимаем вызов новых технологий и бизнес-деятельности. Только так можно закрепить существующие конкурентные преимущества и создать новые.

Ларри Дрейк (Larry Drake), генеральный директор автомобильного подразделения компании KUKA

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК