KUKA KR 16 выполняют сварку автомобильных компонентов в AL-KO

Инновационные робототехнические сварочные установки в автомобилестроении.

Инновационные робототехнические сварочные установки для автомобильного сектора

AL-KO Kober Group разрабатывает и производит инновационные продукты в области автоприцепной техники, садово-парковой техники и вентиляционной техники. Группа предприятий, достигшая успеха в мировом масштабе, действует в различных странах по всему миру и насчитывает более чем 4000 сотрудников. При всем расширении и выходе на мировой уровень AL-KO Kober Group все же традиционно продолжает производство определенных изделий в Кётце – швабском городе, в котором она была основана. К таким изделиям относятся зарекомендовавшие себя оси и компоненты для прицепов, поставляемые в европейские страны. Оси AL-KO для жилых и специализированных прицепов считаются эталоном в области автоприцепной техники.

Сварка осей прицепов – очень сложная задача

Сварные швы автомобильных компонентов подвергаются высоким динамическим нагрузкам, поэтому сварка осей для прицепов является одной из самых сложных задач в технике соединений. Она требует применения надежных технологий и современных установок, позволяющих достичь наилучшего качества изделий при одновременном сохранении неограниченной производственной гибкости.

Две сварочные ячейки повышают гибкость

Для производства качающихся рычагов, противоугонных приспособлений и различных монтажных деталей для специализированных прицепов AL-KO использует две идентичные сварочные ячейки от ведущего системного интегратора Robolution. Сварка в этих секциях, как правило, выполняется малыми партиями размером от 10 до 500 изделий при огромном количестве вариантов. Универсальные секции Robolution гарантируют небывалую производственную гибкость за счет оснащения двумя различными специальными позиционерами и одновременно отличные качество и производительность за счет совместной работы с шестиосевым сварочным роботом KUKA KR 16.

Шестиосевой сварочный робот KUKA KR 16 впечатляет быстротой и точностью сварки

Шестиосевой промышленный робот выдает отличные результаты сварки

Прогрессивные установки имеют 5-осевой позиционер и TurnFix, дополнительный специальный позиционер, размещенный с продольной стороны установки. Эти позиционеры позволяют значительно сократить непродуктивное время. Благодаря точно продуманной конструкции установок с орбитальным позиционером и TurnFix загрузку деталей в двух секциях можно выполнять в рамках продуктивного времени. Шестиосевой робот KR 16 впечатляет своей скоростью, точностью и отличным качеством сварки.

Быстрая переналадка и изготовление большого количества вариантов деталей 

На данный момент в установках сохранено почти 100 различных программ обработки деталей. Переоборудование установок на выполнение определенной программы обработки обычно занимает не более пяти минут. Спектр обрабатываемых деталей охватывает различные мелкие детали и компоненты длиной до 800 миллиметров. Программы сварки, а также приспособления можно в любое время перенести с одной установки на другую, что создает дополнительную производственную гибкость. Теперь можно особо не задумываться также о закупке и хранении запчастей на складе. В случае появления неисправности на одной установке особо срочные заказы можно без временных потерь выполнить на второй установке.
ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее