Der KUKA flexibleCUBE wird mittels Drehtisch neu bestückt

Легкая автоматизация с использованием KUKA flexibleCUBE

KUKA Industries является лидером в области технологий для изготовления соединений и идеальным партнером, если речь идет о деталях, влияющих на безопасность, и путем переноса технологий из автомобильной промышленности может использовать эти процессы также в общей промышленности. В этом случае – надежный партнер для Hartan

Исходное состояние

«Сделано в Германии» – крупными буквами пишет производитель детских колясок Hartan на своих изделиях. Семейное предприятие делает ставку на новейшие технологии производства и сертифицированный контроль качества при производстве каждой детской коляски. При этом компания предъявляет высокие требования к экологичности материалов, высокой безопасности и максимальному комфорту. Поэтому при производстве она полагается на опыт KUKA Industries из Аугсбурга. Производитель детских колясок Hartan выпускает до 2000 колясок в неделю – и продолжает увеличивать объем производства. Дефицит мощностей в компании наблюдается в области сварки, прежде всего, при изготовлении металлических конструкций. Сварочный персонал имеет отличную подготовку. Каждый шов идеален. Однако начиная с определенного количества деталей доля деталей необходимого качества уменьшается. Привлечение компетентных профессионалов-сварщиков в данный момент является для предприятия проблемой, поскольку дефицит специалистов продолжает расти, как и сама компания и требования клиентов к качеству.

Задача

Речь идет о сварке 3000 деталей в неделю, которые имеют решающее значение для всей геометрии, ходовых качеств и устойчивости коляски. Используя эту установку, предприятие должно обеспечить комплексное производство сидений и спинок для девяти совершенно разных моделей детских колясок. Свариваемые детали детских колясок – это детали, которые имеют очень большое значение для безопасности коляски и поэтому должны быть изготовлены идеально на 100 процентов.

Благодаря многолетнему опыту в области автоматизации процессов соединения производитель детских колясок сделал выбор в пользу гибкой стандартной роботизированной сварочной ячейки компании KUKA Industries. Аугсбургский производитель оборудования имеет многолетний опыт в области технологий соединения и предлагает автоматизированное решение, которое позволяет устранить дефицит производственных мощностей, удовлетворяет требования к качеству и идеально выполняет сварочные работы – KUKA flexibleCUBE.
Hartan: высокое качество производства

Решение

Ячейка для сварки в среде защитного газа идеально подходит для предприятий, находящихся на начальном этапе автоматизации, поскольку она может быть легко и органично интегрирована в производственный процесс. Сварка в среде защитного газа является подходящим методом соединения стальных элементов. Сварной шов должен подвергаться контролю качества, поскольку речь идет о деталях, влияющих на безопасность изделия.

Такая задача не является проблемой для KUKA flexibleCUBE.


Roboter im KUKA flexibleCUBE beim Schweißen
KUKA flexibleCUBE arc может быть легко интегрирована в существующее производство 

Преимущества KUKA flexibleCUBE

  • Удобство для пользователя благодаря функции Plug & Play 
  • Высокий уровень инвестиционной безопасности
  •  Гибкое использование, поскольку ячейка может легко адаптироваться к производственному окружению
  • Характеризуется высоким качеством процесса.

KUKA flexibleCUBE представляет собой стандартизированную сварочную ячейку, легко обеспечивающую автоматизацию производства. Cube имеет модульную конструкцию и оснащена компонентами KUKA. Может комбинироваться с проверенным сварочным оборудованием ведущих производителей. KUKA Industries оказала поддержку компании Hartan при организации процесса и на основании поставленной задачи предоставила рекомендации относительно оптимального оснащения. Модульная сварочная ячейка была оснащена роботом KR 5 arc, источником тока со сварочным оборудованием, поворотным столом, а также центральной системой вытяжки, системой очистки горелки и контролем TCP, и является гибким ответом на необходимость в автоматизированной сварочной ячейки.

С самого начала у нас не было никаких проблем с ячейкой. Простоев, как с другими автоматизированными ячейками поставщиков и партнеров, не было. Мы производим детские коляски с той ответственностью, как если бы они были предназначены для наших собственных детей.

Филипп Бернройтер (Philipp Bernreuther), начальник производства металлических конструкций компании Hartan
ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее