KUKA Roboter beim Schutzgasschweißen

Сварочная ячейка в цехах компании Lebenshilfe

В цехах компании Lebenshilfe Limburg gGmbH делают ставку на технологически отточенное оборудование KUKA Industries.

Исходное состояние

Цеха компании Lebenshilfe Limburg gGmbH предлагают широкий спектр услуг. Здесь работают более 500 человек с задержкой умственного развития. Около 30 из них занимаются обработкой металла в филиале в Дице. В двух отделах они изготавливают, помимо всего прочего, разнообразные детали для регионального поставщика автомобильной промышленности.

Задача

Специалист в области автоматизации из Обернбурга-на-Майне убедил ответственных лиц в преимуществах своей установки. В цехах компании Lebenshilfe Limburg gGmbH установлены четыре робота – самый младший от компании KUKA. Один из клиентов, для которого компания Lebenshilfe выполняет заказы, планирует приобретение еще одной модели KUKA для цехов. Не во всех цехах компании Lebenshilfe используется такое современное оборудование. Его работу сложно сравнить с работой на других промышленных предприятиях: здесь ориентируются на социальный заказ, занятость людей с задержкой умственного развития, экономические показатели при этом являются второстепенными. Необходимо простое и гибкое манипулирование, поскольку роботизированные ячейки управляются людьми с разными индивидуальными способностями. Поэтому важно, чтобы установка могла приспосабливаться к ритму работы человека, а не наоборот.
Die Schweißzellen in einer Werkstatt der Lebenshilfe Limburg gGmbH
Установка, приспосабливающаяся к ритму работы человека.

Решение

Для выполнения работ компания KUKA Industries создала компактный сварочный модуль на основании шестиосевого промышленного робота с шарнирной кинематикой и инновационным пультом для программирования в форме планшета. Программист работает только с пультом управления, без механических и электрических органов управления. «Новый робот с шарнирной рукой является более компактным и проворным, чем его предшественник. На руке робота закреплен источник сварки с внешней системой подачи проволоки.

На своем рабочем месте в цехе Lebenshilfe сварочный модуль используется для сварки в среде защитного газа. Особенность данного метода: защита жидкого металла в месте сварки от окисления обеспечивается путем подачи определенных газов.

Требования к данной ячейке:

  • Высочайшая гибкость
  • Минимальное пространство для установки
  • Простейшее программирование
  • в сочетании с инновационными приложениями. 
Roboter mit Schweißquelle mit externem Drahtvorschub
Сварка в среде защитного газа с максимальной гибкостью, в минимальном пространстве и с простейшим программированием

Мы хотели работать вместе с техникой. Для нас как для пользователя важна совместимость интерфейсов и аналогичное управление.

Клаус-Дитер Ринглеб (Klaus-Dieter Ringleb), начальник цеха, Lebenshilfe Limburg gGmbH
ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее