KR QUANTEC PA палетирует 40 тонн подстилочного материала для животных в смену

Компания Certech из Недомице, Польша, предлагает продукцию на базе бентонита – сырья, используемого преимущественно в качестве чистящего и обесцвечивающего средства.

Благодаря широкому разнообразию продукция пользуется спросом в различных отраслях. В их число входит животноводство и производство кормов, а также техника глубокого бурения, литейное производство, инженерная геология, садоводство и строительная отрасль. В течение почти двадцати лет наряду с другой продукцией компания производит разные сорта соломы для подстилки для скота, которые являются основным видом продукции, производимой компанией.

Снижение нагрузки и простоев

До запуска новой производственной линии за одну смену с транспортера на палеты вручную укладывали прибл. 3000 мешков со средним весом 6 кг. Для автоматизации рабочего этапа палетирования у компании Certech имелись две основные причины: чрезмерная физическая нагрузка на работников и возможность сокращения простоев в производстве.

Робот KUKA серии KR QUANTEC PA в соответствии с особыми данными укладывает в штабеля упакованный подстилочный материал.

Роботы KUKA обеспечивают надежную укладку в штабеля

В 2013 г. предприятие приняло решение о приобретении двух роботов KUKA, которые были запущены совместно с польским системным интегратором. Робот снимает упаковки с роликового транспортера и укладывает их слоями на европалеты размером 1200 x 800 мм. При укладке мешков объемом 10 литров получается десять слоев по девять мешков, при укладке 5-литровых мешков – 16 слоев по 13 упаковок. Укладка мешков осуществляется по определенным заданным параметрам. Сначала заполняются углы, затем края и напоследок середина слоя. Необходимость такого расположения связана с тем, что продукт из-за порошкообразной консистенции склонен к скатыванию в нижней части мешка. Используемый порядок укладки и попеременное расположение слоев относительно друг друга обеспечивают правильную укладку мешков на палете.
Мешки на 5 и 10 литров: KUKA KR QUANTEC PA слоями укладывает упаковки на европоддоны.<br>

Высокая точность и короткие рабочие циклы

Роботами, используемыми в данном случае, являются 5-осевые роботы-палетоукладчики типа KR 120 R3200 PA с максимальной грузоподъемностью 120 кг и радиусом действия до 3195 мм. Роботы данной серии отличаются стабильностью повторяемости +/- 0,06 мм. Благодаря легкости компонентов при одновременной прочности конструкции достигается лучшая динамика и более короткое время тактов. Эти характеристики роботов серии KR QUANTEC PA, без сомнения, поспособствовали достижению конечного положительного результата при запуске описанной технологии палетирования. 

Повышение производительности на 50 процентов

Результатом автоматизации производства стало повышение производительности в компании Certech. До введения модификаций за одну смену рабочие укладывали на палеты прибл. 20-25 тонн продукции. Сейчас одна машина за это же время укладывает прибл. 40 тонн. Производительность удалось повысить почти на 50%. Преимущество автоматизации на себе испытали и работники, которые смогли перейти от физически тяжелой работы к операциям с меньшей нагрузкой. 
Установки могут эксплуатироваться как автономно, так и комплексно в одном цикле.

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК