Робот-палетоукладчик повышает производительность в компании Crown Paints

Высокая производительность в стесненных условиях

Crown Paints, один из ведущих производителей красок в Великобритании, в своем блоге с советами по оформлению помещений утверждает, что продуманное использование красок для стен может визуально увеличить даже самую тесную комнату. Компания из Ланкашира, владеющая торговыми марками Crown, Sadolin и Sandtex знает, как оптимально использовать ограниченное пространство.

На своем головном заводе в Даруэне, что к югу от Блэкберна, Crown Paints для палетирования банок с краской в стесненных условиях использует робота-палетоукладчика из серии KR QUANTEC. Кроме Даруэна, Crown Paints имеет производство в Халле, а также владеет 130 покрасочными и обойными центрами по всей Великобритании и Ирландии.

Робот-палетоукладчик KR QUANTEC во время работы на заводе Crown Paints в Даруэне.

Английский производитель красок искал решение, которое повысило бы производительность при палетировании банок, и одновременно поддерживало должное качество и обеспечивало гибкий выбор продуктов. Обширный опыт, который KUKA Robotics приобрела в разнообразных отраслях и сферах промышленности (например, в автомобильном секторе), произвели впечатление на Crown Paints.

Выбор компании пал на роботизированную систему, разработка которой была выполнена совместно с локальным интегратором Optima Control Solutions Ltd. Был использован робот-палетоукладчик из зарекомендовавшей себя серии KR QUANTEC

Максимальная производительность в стесненных условиях

Прочная конструкция, мощные редукторы и двигатели робота KR 180 R3200 PA из серии KUKA KR QUANTEC позволяют выполнять операции палетирования со скоростью до 27 циклов в минуту. Благодаря узкому исполнению станины и небольшой площади установки роботу требуется совсем немного места. Эти факторы стали определяющими для Crown Paints при выборе подходящего робота. 

Безупречный монтаж

«После безупречного монтажа робота он гарантирует безопасное и бесперебойное выполнение производственного процесса», – подчеркивает Пол Фелдвик (Paul Feldwicke), менеджер по техническому обслуживанию в компании Crown Paints. Компания смогла не только существенно повысить производительность комплексной установки, но и намного улучшила точность и гибкость смешивания красок за счет автоматизации на базе робототехники. Совершенно положительный результат автоматизации на базе робототехники на таком важном участке технологической цепочки, как палетирование, подтвердил намерение Crown Paints внедрять роботов и в будущем.

 
ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее