Оснастка с поворотным столом без помех рабочему циклу
Центром универсальной ячейки является H-образный стол, в центре которого смонтирован робот KUKA KR 6-2. Благодаря использованию вращающегося стола одно сварочное приспособление всегда находится в производственном процессе, в то время как второе приспособление оснащается оператором без помех рабочему циклу. Сначала оператор укладывает детали в сварочное приспособление и запускает установку.
Стол поворачивает подготовленное приспособление на 180° под роботом в его сварочную зону. KUKA KR 6-2, оснащенный горелкой Fronius CMT для сварки в среде защитных газов, входит в приспособление и сваривает детали. После этого второй робот модели KR 210 R2700 extra, оснащенный сервопневматическими клещами X 100 производства Düring Schweißtechnik, тоже входит в приспособление и соединяет детали методом точечной сварки.