На заводе KUKA два станка изготавливают 14 разных деталей – для роботов KUKA и с помощью роботов KUKA
Разработка и производство, а также сбыт промышленных роботов, систем управления и программного обеспечения: в этих областях KUKA Roboter GmbH с головным офисом в Аугсбурге принадлежит к лидерам мирового рынка
Компания интегрирует решения автоматизации также в собственное производство. Среднее повышение производительности более чем на 15 процентов – результат новейшей роботизированной системы автоматизации двух обрабатывающих центров в цеху 10.
Детали для производства роботов KUKA
На участке обработки резанием, занимающем 3000 квадратных метров, изготавливаются детали для производства роботов KUKA. С 2013 года два станка DMG MORI модели Sprint 65-3 (сокращенно: Sprint) и CTX beta 1250 TC-4A (сокращенно: CTX) изготавливают из отливок и нарезанных заготовок 14 деталей, которые затем устанавливаются на соседнем участке монтажа роботов.
Гибкое решение по автоматизации
Это решение отличается высокой гибкостью при минимальном занимаемом пространстве. Система подачи деталей KS CycleMove фирмы KUKA Systems GmbH дает ячейкам дополнительные возможности для адаптации. Кроме того, с системой буферизации деталей достигается максимальное время работы в восемь часов без участия людей. В то время как токарный автомат Sprint за несколько минут изготавливает из нарезанных заготовок детали для роботов, расположенный рядом токарно-фрезерный автомат CTX обрабатывает отливки и нарезанные заготовки с рабочим циклом длительностью 30 минут.
На автомате Sprint в настоящее время изготавливаются семь деталей, причем ассортимент деталей охватывает от болта для серии KR QUANTEC диаметром 55 мм до фланца для большегрузного робота серии KR FORTEC диаметром 120 мм. С помощью CTX тоже обрабатываются семь деталей, к которым, среди прочего, принадлежат компоненты корпусов цилиндрических редукторов для KR AGILUS и KR QUANTEC диаметром 95 и 246 мм соответственно. За счет нескольких конвейеров подачи и отвода деталей обрабатывающие центры могут автономно работать в трехсменном режиме.