opsira GmbH реализует инновационный гониофотометр с помощью роботов KUKA
Многофункциональный светоизмерительный прибор «robogonio»: с ним opsira GmbH из Вайнгартена присутствует на рынке около трех лет
robogonio – результат сочетания слов «Робот» и «Гониофотометр» – измеряет зависимое от угла распределение силы света источника света или лампы и объединяет в себе преимущества промышленной робототехники и самой современной светоизмерительной аппаратуры. С 1999 года opsira предоставляет услуги полного цикла для оптической и световой промышленности, насчитывая на сегодняшний день 16 сотрудников. С «robogonio» компания opsira усилила такую сферу бизнеса, как измерительные системы.
Требования к гониофотометрам повысились
Гониофотометры считаются основополагающим измерительным прибором в световой технике и используются уже более 100 лет. Традиционная конструкция включает в себя механическое гониометрическое устройство с горизонтальной и вертикальной осями для вращения проверяемого объекта (напр., автомобильной фары) и фотометр, измеряющий силу света. В прошедшие годы ввиду появления более сложных и компактных светотехнических систем и увеличения мощности оптических дизайнерских инструментов требования к гониофотометрам повысились.
«robogonio» объединяет различные типы гониометров
С «robogonio» компания opsira расширила такую сферу бизнеса, как измерительные системы. При этом в opsira сделали ставку на использование роботов KUKA разнообразных размеров и моделей. С их помощью можно точно проводить самые разные измерения: от миниатюрных светодиодных ламп, автомобильных фар и сигналов для дорожного движения (уличные и железнодорожные светофоры) до световых сигналов подсветки взлетных и посадочных полос в аэропортах. Обычные гониофотометры очень ограничены в возможностях применения, и для измерения в ближней и дальней зонах требуются разные машины и методы контроля, но «robogonio» сочетает в себе преимущества различных типов стандартных гониометров.
Роботы KUKA – от малых до большегрузных
Великолепная стабильность повторяемости и скорость
Благодаря этому производители могут быстро адаптироваться к тенденциям рынка и активно участвовать в их формировании. «robogonio» можно в равной степени гибко использовать в обычных помещениях, лабораториях и производственных цехах: его точку вращения в пространстве можно выбирать произвольно, монтаж возможен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.