Робот KR QUANTEC разгружает с поддонов высокие штабеля пивных ящиков для Widmer Brothers Brewing

Craft Brew Alliance (CBA) — это независимая американская региональная пивоваренная компания, чьи акции котируются на бирже. Она образовалась после слияния трех ведущих пивоваренных компаний северо-западного тихоокеанского побережья: Widmer Brothers Brewing, Redhook Ale Brewery и Kona Brewing Company

С того времени CBA предлагает сорта пива, разработанные этими тремя компаниями, под одной крышей. Крафтовое пиво от Widmer, пенистое гавайское пиво от Kona и марочные сорта от Redhook пользуются в США большой популярностью и могут похвастаться многими наградами. Widmer Brothers Brewing сделала ставку на робот фирмы KUKA. Шестиосевой робот серии KR QUANTEC принял на себя разгрузку пивных ящиков на пивоваренном заводе в Портланде, штат Орегон, США.

Ручная разгрузка небезопасна, затруднительна и требует много времени

Предыдущая полуавтоматическая система выгрузки бутылок с палет, применявшаяся компанией Widmer Brothers Brewing, уже не соответствовала продолжительности производственных циклов, она тормозила процесс разгрузки палет и снижала производительность. Немаловажным был также фактор безопасности: Выгрузка ящиков вручную с повторяющимися движениями была проблематичной с точки зрения безопасности. Эта работа была очень тяжелой и сильно нагружала человеческое тело. Кроме того возникла потребность загружать поддоны на всю высоту, а не наполовину, как было до сих пор.

Робот с помощью вакуумного захвата разгружает ящики с поддонов

Так как обычная система разгрузки палет была исключена с самого начала из-за небольшой высоты перекрытий, выбор пал на роботизированное решение от интегратора и официального системного партнера KUKA — компании Midwest Engineered Systems. Робот должен был быть в состоянии перемещать верхние слои прибывающего на палетах груза под имеющимися балками перекрытия. Фаворит Widmer Brewing робот KR 270 R2700 ultra благодаря наличию шести осей может без проблем обходить балки перекрытия и, таким образом, разгружать поддоны, загруженные на полную высоту. 

Процесс разгрузки палет в компании Widmer Brothers Brewing начинает водитель вилочного погрузчика. Он размещает груз бутылок на входе 5-зонного транспортера-накопителя поддонов, в конце которого выдвигается пневматический сталкиватель поддонов, который двигает груз по роликам. В конце транспортера палета перемещается в зону выгрузки робота, останавливается у выдвинутого заграждения и выравнивается параллельно направлению движения транспортера. Пневматический сталкиватель поддонов двигает груз по роликам, при этом поддон выравнивается поперек направления движения транспортера. 
Робот KR QUANTEC берез пивные ящики вакуумным захватом.

Робот KR 270 R2700 ultra позиционируется над верхним слоем груза на поддоне, с помощью универсального вакуумного захвата берет с поддона ящики, перемещается к разделительному транспортеру и укладывает ящики на транспортер. Этот процесс повторяется несколько раз. Тем временем разделительный транспортер отправляет сразу целый ряд ящиков на транспортер ящиков. Транспортер ящиков отталкивает ящики от разделительного транспортера и обеспечивает наличие между ящиками некоторого расстояния.

Съехав с транспортера ящиков, ящики проходят через систему визуального контроля, которая проверяет, какой стороной ящики направлены вперед — длинной или короткой. При необходимости ящики поворачиваются. Транспортер ящиков по спиральной траектории возвращается в направлении робота и наверх к имеющемуся наклонному транспортеру. После того как робот заканчивает разгрузку палеты, палета переносится транспортером палет вниз, где она размещается автоматическим штабелером палет для последующей выгрузки вилочным погрузчиком.

KR 270 впечатляет точностью и скоростью

Робот KR 270 R2700 ultra, используемый компанией Widmer Brothers Brewing, убеждает максимальной универсальностью при идеальном соотношении дальности действия и грузоподъемности. Он без проблем поднимает 270 кг и обладает максимальной дальностью действия 2700 мм. Благодаря своим шести осям, он имеет маневренность, достаточную для того, чтобы превосходно справиться с трудной ситуацией на месте установки, создаваемой низкими перекрытиями.

Процессы захвата и выгрузки ящиков протекают с максимальной точностью. Как и все модели серии KR QUANTEC, этот робот отличается уменьшенной на 160 кг массой и объемом, меньшим на 25% по сравнению с моделями предыдущей серии. Облегченные элементы конструкции обеспечивают повышенную динамику, еще более короткие времена циклов при одновременно большей жесткости. 


Сегодня мы можем поставлять на разгрузку поддоны, загруженные на полную высоту, и достигать благодаря этому нужной скорости производственного процесса. Для наших 12-местных упаковок пива это означает убедительные 20 процентов роста производительности.

Рик Джинтер (Rick Ginter), технический директор в Widmer Brothers Brewing
, резюмирует Рик Джинтер, технический директор компании Widmer Brothers Brewing. Кроме того, теперь ящики не приходится выгружать вручную. А значит проблемы безопасности, такие как перегрузка позвоночника, травмы суставов и мышц у работников, исключены в этой части производственного процесса. 
Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»