Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
Роботизированное манипулирование крупногабаритных профилей в сталелитейной промышленности
Шесть роботов KUKA типа KR 1000 titan, гарантируют новый уровень гибкости на производстве в компании Mannstaedt GmbH. Для дальнейшей транспортировки тяжелые стальные балки штабелируются.
Автоматическое штабелирование в зависимости от запросов клиента
Компания Mannstaedt GmbH фокусируется на производстве горячекатаных специальных стальных профилей. Специальные профили – это стальные балки, формованные согласно индивидуальным параметрам заказчика и используемые при производстве готовой продукции во множестве промышленных отраслей, таких как, например, машиностроительная отрасль, производство вилочных погрузчиков или портовое строительство. Профили Mannstaedt представляют собой индивидуальные конструкции, изготавливаемые в соответствии с пожеланиями клиентов.
Компания искала решение автоматизации для завершающего этапа производства. Теперь шесть роботов KUKA типа KR 1000 выполняют автоматизированное штабелирование специальных профилей длиной до 26 метров, вместо 16 метров, как это было раньше.
Точное манипулирование тяжеловесными стальными балками весом до 2,5 тонн
Тяжеловесные роботы KUKA, обладая очень высокой грузоподъемностью, также предоставляют высокую точность повторения даже при перемещении на большие расстояния
Двойная скорость: тяжеловесные роботы KUKA штабелируют специальные профили в сталелитейной промышленности
В связи с длиной специальных профилей, составляющей до 26 метров, роботы должны быть также способны к транспортировке грузов весом около 2,5 тонн. На данный момент, этот процесс уникален во всем мире. В автоматизированной установке рядом друг с другом, в общем счете, расположено шесть роботов. В ходе первого рабочего этапа специальные профили подаются посредством транспортера в рабочую зону роботов. Роботы захватывают балки с помощью магнитных захватов и компактно штабелируют их для дальнейшей транспортировки на приспособлении для штабелирования. В зависимости от длины балок соответствующее количество роботов выполняет штабелирование. Таким образом, возможно выполнить штабелирование соответственно тремя роботами вместе, что гарантирует выполнение с удвоенной скоростью. После укладки заданного количества балок стопка посредством транспортера отправляется дальше, в направлении отправки заказчику.
Роботизированное манипулирование: шесть роботов KUKA типа KR 1000 titan штабелируют специальные профили друг на друга.
Требования к роботам четко определены: перемещение тяжеловесных грузов, большая дальность действия и устойчивость к тяжелым внешним условиям в цехе. Робот KUKA типа KR 1000 titan соответствует всем этим критериям. Благодаря грузоподъемности 1000 килограмм и радиусу действия свыше 3,2 метра, он является истинным силачом. Этот робот был сконструирован специально для манипулирования блоками двигателя, стальными балками и элементами кораблей. При этом он может быстро и точно преодолевать расстояние до 6,5 метра.
При переоборудовании нашего производства мы надеялись получить больше преимуществ в плане гибкости. Благодаря более длинным стальным профилям мы можем занять выгодное место на рынке специальных изделий из стали
Тяжеловесные роботы KUKA увеличивают гибкость производства
При переходе на новое оборудование компания Mannstaedt GmbH добилась значительного увеличения гибкости при производстве и, в то же время, расширения ассортимента. Успех способствовал планированию дальнейших проектов по автоматизации производственного процесса .
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.