Робот KUKA KR 500 в металлообработке
Два робота KUKA типа KR 500 FORTEC используются в металлообработке на подрядном предприятии IDS Casting Service GmbH – каждый в соответствующей роботизированной ячейке. Здесь тяжеловесные роботы выполняют дополнительную обработку корпусов турбин для турбокомпрессоров отработавших газов.
Тяжеловесный робот автоматизирует дополнительную обработку конструктивных элементов
Задача обоих роботов KR 500 FORTEC состоит в завершении дополнительной обработки металлических конструктивных узлов. С помощью инструментов для распиливания и фрезеровки они удаляют выступающие части на литых конструктивных элементах, выполняя завершающую обработку корпусов турбин, предназначенных для машиностроительной отрасли. Для этого конструктивные элементы помещаются в зажимы. При зачистке заусенцев тяжеловесные роботы устраняют острые кромки. Кроме того, роботы обрабатывают контуры, выполняя закругление кромок. Поскольку конструктивные элементы изготовлены из стали, на захватах роботов KR 500 используются алмазные инструменты, благодаря которым возможна обработка высокопрочных конструктивных элементов.