Автоматизированное производство автомобильных рам с помощью роботов MAG на предприятии поставщика автомобильных компонентов

Автоматическая сварка автомобильных рам: на предприятии MAGNA Presstec в австрийском городе Лебринг, расположенном неподалеку от Граца, это совсем не проблема благодаря производственной линии KUKA. С 2017 года здесь выполняется полностью автоматическое производство рам автомобилей Mercedes класса «G».

Технологически стабильная сварка крупных компонентов с помощью производственной установки для сварки кузова KUKA

С 1979 года автомобили класса «G» являются неотъемлемой составляющей портфолио продукции компании Mercedes-Benz. Данный внедорожник является прочным и долговечным автомобилем повышенной проходимости. Это не изменилось и в отношении его последней, обновленной версии: основное внимание при разработке было уделено технологиям и узнаваемости марки – двум характеристикам, которые всегда выделяли класс «G». Для этого была специально модернизирована и автомобильная рама, которая обеспечивает необходимую стабильность кузова, позволяющую этому автомобилю с увеличенной на 53 мм длиной и 121 мм шириной уверенно прокладывать себе дорогу по грязи, гравию и труднопроходимой местности.

Одновременно с появлением нового класса «G» началась и новая эпоха в производстве: если раньше многие крупногабаритные компоненты сваривались только вручную, то теперь в компании MAGNA Presstec эти процессы берет на себя производственная линия KUKA, обеспечивающая автоматическую сварку автомобильной рамы.

Опытный партнер в решениях автоматизации с помощью роботов MAG

«Для обеспечения стабильного производственного процесса перед нами в основном стояли две центральные задачи», – рассказывает Доминик Пфайффер, менеджер проекта в компании KUKA. Во-первых, ограниченное пространство: производственный и логистический цех площадью 2000 кв. м невозможно было полностью использовать только для производственной установки. Кроме того, цех был узким и вытянутым. «Во-вторых, необходимо было учитывать размер производимого узла: автомобильная рама имеет длину 4,30 метра, ширину 1,20 метра и весит более 230 кг». При этом обрабатываются около 145 отдельных деталей. Общая длина сварных швов составляет почти 80 метров, дополнительно выполняется более 200 сварных точек.

Роботы KUKA MAG приваривают продольные и поперечные несущие балки к передней или, соответственно, задней части кузова.
«Наше решение: 45 роботов, в первую очередь, типа KR 30 L16 в качестве роботов MAG и KR 240 для манипуляции компонентов. Они обеспечивают соединение многочисленных деталей и автоматическую сварку автомобильной рамы», – говорит Доминик Пфайффер. Левая сторона цеха служит коридором подачи для подающих проволоку барабанов или оборудования роботов, а стеллажи с деталями используются для хранения отдельных деталей во время производственного процесса. Для управления и контролем за процессами KUKA использует собственный стандарт miKUKA. Он ясно предоставляет информацию о состоянии станков и облегчает управление благодаря стандартизированным функциям.
Робототехническая установка KUKA MAG реализует 20 000 автомобильных рам в год.

Автоматическая сварка 20 000 автомобильных рам в год

На автоматизированной производственной установке для сварки кузова KUKA компания Magna Presstec производит 20 000 автомобильных рам в год. Все детали, некоторые из которых имеют очень большие габариты, свариваются на различных станциях. Линии для производства двух основных узлов, передней и задней части кузова, имеют одинаковую системную конструкцию, но зеркально перевернутое расположение. Важными составляющими технологического решения являются две зажимные станции. После зажатия посредством высокотехнологичного процесса выполняется сварка деталей по возможности без смещения и натяжения.
Сварка крупных деталей: благодаря производственной линии KUKA компания Magna Presstec производит 20 000 автомобильных рам в год.

Когда возникали проблемы, нам всегда удавалось их устранить. Вы совместно сделали этот проект успешным.

Доминик Пфайффер, менеджер проекта в компании KUKA.

Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»