Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
Кобот KUKA LBR iiwa применяет герметики в Ford
Гибкость, чувствительность и обучаемость: теперь рабочие завода Ford в Кельне также могут убедиться в преимуществах робота легкой конструкции KUKA LBR iiwa. Новые роботы-помощники выполняют функцию нанесения герметиков во время сборки кузовов, разгружая рабочий процесс и работая бок о бок с людьми без защитного ограждения.
«Отзывы о новых коллегах только положительные», — рассказывает Михаэль Кох (Michael Koch), инженер-технолог компании Ford-Werke GmbH. Там, где ранее герметизирующий шов наносили рабочие, с ноября 2017 года применяются четыре робота легкой конструкции от работающей в сфере автоматизации компании KUKA, которые выполняют грязную и монотонную работу. Интеграция в существующую производственную линию прошла успешно. Защитные ограждения или другие предохранительные приспособления не нужны.
Человек и робот: объединение рабочего пространства
Человек и кобот работают вместе рука об руку. Сценарий, который еще несколько лет назад был совершенно немыслим, теперь осуществим. Многие монотонные задачи, которые являются обременительными для человека, могут быть автоматизированы с помощью робота. Так называемая концепция сотрудничества человека и робота (HRC) все чаще реализуется в производственных цехах. Использование роботов-помощников при сборке кузовов еще не является типичным. Отрасль находится в переходном состоянии. Если компания хочет оставаться конкурентоспособной, она должна не только стимулировать дигитализацию, но и автоматизировать и совершенствовать свои производственные процессы.
Решения HRC становятся неотъемлемой частью «умных» заводов.
Гибкие коботы подставляют свое плечо рабочим завода Ford
Нанесение герметизирующего шва является монотонным, повторяющимся, грязным и трудоемким процессом для человека. Теперь на заводе Ford в Кельне четыре робота легкой конструкции LBR iiwa от KUKA облегчают труд рабочих. Они всегда точно наносят определенное количество герметика в одном и том же месте. Это позволяет достичь высокой герметичности кузова и избежать дополнительных работ с лакокрасочным покрытием. «Робот работает точно. От первого шва до последнего», — подтверждает Михаэль Кох (Michael Koch), инженер-технолог компании Ford-Werke GmbH.
Кобот KUKA LBR iiwa наносит герметики на кузов
Использование коботов при сборке кузовов дает множество преимуществ
Проблемы с выступающим клеем здесь не существует. Еще одним преимуществом новых роботов-помощников является простое программирование с помощью пульта ручного управления. Достаточно один раз выполнить движение, которое должен выполнять LBR iiwa, вместе с ним. Умный кобот запоминает точную последовательность движений и может впоследствии выполнять ее самостоятельно. Это наделяет его гибкостью и быстрой готовностью к эксплуатации. Кроме того, робот экономит место, что крайне важно ввиду ограниченного пространства в производственном цехе Ford. Дополнительные занимающие место защитные ограждения не требуются, поскольку благодаря своим сенсорным способностям робот надежно распознает препятствия. При плотном контакте или возможном столкновении с рукой человека, он сразу прекращает процесс и останавливается. «Теперь наши рабочие могут сосредоточиться на непрерывном рабочем процессе», — говорит Михаэль Кох (Michael Koch), инженер-технолог Ford.
Человек и кобот делят между собой этапы производства в быстро меняющейся производственной среде, что способствует огромному облегчению труда наших рабочих.
Помощь человеку и повышение эффективности производства
Использование концепции сотрудничества человека и робота также возможно на других теологических этапах, например, при контроле качества. «Мы всегда работаем над новыми решениями, которые позволяют повышать эффективность производства и облегчать труд людей», — подчеркивает Отмар Хонсберг (Otmar Honsberg), руководитель группы разработки приложений KUKA. Например, уже были проведены первые испытания на заводе Ford в Саарлуисе для автоматического измерения зазора на дверях и крыльях и их точной установки с помощью KUKA LBR iiwa во время конвейерной сборки в условиях сотрудничества человека и робота (HRC).
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.