Мобильное приложение робота для предприятий средних размеров

Компания Lenkering Montage und Zerspanungstechnik GmbH (LMZ) разработала универсальное мобильное приложение робота на основе робота KR AGILUS компании KUKA. Мобильное робототехническое решение особенно популярно в области автоматизации среди малых и средних предприятий.

Искомое: гибкое и мобильное приложение робота

Компания LMZ специализируется на производстве специальных установок и технологии обработки резанием. Клиенты из автомобильной, полимерной и гигиенической промышленности поддерживают компанию LMZ в автоматизации на базе робототехники. «Тема робототехники движет многими предприятиями среднего и малого бизнеса. Они хотели бы автоматизировать большую часть своего производства с помощью роботов. Но до сих пор соответствующие решения не были достаточно гибкими и универсальными », – говорит Деннис Ленкеринг (Dennis Lenkering), коммерческий директор компании LMZ. По этой причине Ленкеринг и его команда разработали экономичное и универсальное мобильное приложение робота.

KR AGILUS на мобильной станине

Новое мобильное приложение робота состоит из одного робота KUKA типа KR 6 R900 из серии KR AGILUS. Робот отличается своей максимальной стабильностью повторяемости и высокой точностью. Робот KR AGILUSустановлен на мобильной станине. Это позволяет гибкому приложению робота легко и быстро маневрировать даже в условиях ограниченного пространства. По соображениям безопасности, во время работы приложение окружено элементами защитного ограждения, которые можно демонтировать без инструментов. В частности, речь идет об алюминиевых профилях компании item.

Гибкое приложение робота состоит из одного робота KR AGILUS и мобильной станины.

Мобильное приложение робота сокращает время простоя

Мобильное приложение робота предоставляет многочисленные преимущества: во-первых, – мобильность и возможность быстрого перемещения с одной рабочей станции на другую. Во-вторых, имеется возможность легко и без особых затрат выполнить переоснащение робота KR AGILUS для различных задач. Для работы с различными инструментами приложение робота оснащено программными пакетами KUKA.LoadDataDetermination и KUKA.Gripper&SpotTech «Различные сферы деятельности сокращают время простоя. В результате инвестиционные затраты быстро окупаются», – объясняет Ленкеринг. Универсальное в применении приложение робота выполняет операции по захвату и позиционированию, а также сборочные работы с деталями. Универсальное в применении приложение робота предназначено для взаимодействия с обрабатывающими станками.

Безопасность и гибкость в одном

Безопасность сотрудников превыше всего. Мобильное приложение робота обеспечивает безопасность робота и в то же время обеспечивает максимально возможную свободу робота. За счет алюминиевых профилей рабочее пространство остается небольшим, и всю установку можно быстро демонтировать. «Демонтаж станины, включая кабели связи, и реконструкция занимают всего восемь минут. Для других роботизированных решений нашим клиентам требуется около 3,5 часов », – рассказывает об отзывах клиентов директор Ленкеринг.

Универсальное мобильное приложение на базе робототехники защищено алюминиевыми профилями.

Новые идеи для автоматизации

«Производство становится всё более быстрым и гибким. Мы уверены, что наше решение справилось со сложной задачей », – говорит Деннис Ленкеринг, который со своей компанией LMZ уже много лет является партнером экспертной сети item pluspartner. Отличительной особенностью новейшей разработки является огромная экономия времени. Можно выполнить переналадку универсального в применении приложения робота для другого продукта с минимальными временными затратами. В результате робот используется чаще, поэтому клиенты пользуются преимуществами высокого качества и технологической надежность. Впоследствии робот намного реже блокирует весьма ценную монтажную площадь.

ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее