Виртуальный скальпель: Прецизионная обработка опухолей и метастазов при помощи роботов

С появлением лучевой терапии применение металлических скальпелей при лечении опухолей существенно сократилось. В настоящее время скальпель переживает второе рождение – в виде системы CyberKnife® от компании Accuray, роботизированной системы прецизионной радиотерапии. Однако речь идет вовсе не об обычном скальпеле.

Предназначенные для применения в медицине роботы KUKA превратили CyberKnife® в эффективный инструмент для лечения опухолей

Виртуальный скальпель, более известный как CyberKnife®, представляет собой альтернативу стандартной лучевой терапии. «Данная система предназначена для применения в радиохирургии, обеспечивая воздействие лучами с высочайшей степенью точности. За счет интеграции системы визуализации в робототехнику достигается точность облучения с погрешностью менее одного миллиметра», – поясняет проф. д-р Александр Муацевич, радио- и нейрохирург центра CyberKnife в Мюнхене.

Первые идеи по созданию такого прибора возникли еще в 1987 году в Стэнфордском университете в США. Первая коммерческая система была изготовлена там в 2001 году, причем уже тогда в нее был интегрирован робот KUKA. В те времена большинство создателей робототехники боялось применять свои системы на пациентах. Иной была позиция лидера рынка из г. Аугсбурга, который оказал серьезную поддержку компании Accuray, производителю продукции медицинского назначения и автору системы CyberKnife®.

Количество пациентов, прошедших лечение с помощью роботизированной системы прецизионной радиотерапии CyberKnife®, неуклонно растет

В 2005 году в сотрудничестве с клиникой Гросхадерна открылся Мюнхенский центр CyberKnife. На базе первого центра CyberKnife в Германии открылось еще девять центров. Всего в мире их существует 350. В Мюнхенском центре используется уже третье поколение виртуальных скальпелей. «В настоящее время мы можем проводить роботизированную прецизионную лучевую терапию с визуализацией применительно к любому участку тела – от мозга, позвоночника и различных внутренних органов, таких как легкие, печень или почки, вплоть до простаты», – подчеркнул проф. Александр Муацевич
В системе CyberKnife® задействованы роботы KUKA повышенной эксплуатационной надежности.

Прецизионная лучевая терапия благодаря камерам и управляемому роботами операционному столу

В дополнение к роботизированным элементам в систему интегрированы несколько цифровых рентгеновских камер и инфракрасная камера, необходимые для отслеживания процесса облучения мозга и позвоночника, а также движений органов. Таким образом можно рассчитать модель дыхания, что дает возможность прецизионного облучения без повреждения окружающих тканей. Вдобавок к этому интегрированная система RoboCouch – операционный стол с роботизированной системой управления также на основе робототехники KUKA – позволяет интеллектуальное позиционирование пациента в запланированном операционном положении, осуществляемое из кабинета управления, без ручной коррекции положения пациента. Это сокращает время сеанса терапии и обеспечивает повышение точности радиохирургии.

Вследствие распознания естественных дыхательных движений достигается высочайшая точность обработки опухолей в легких.

Успешное сотрудничество благодаря профессиональным разработкам и надежности

Компания Accuray выражает особую признательность команде разработчиков своего многолетнего партнера, которая сделала существенный вклад в создание новых поколений таких приборов. «У меня постоянно присутствует ощущение, что робот CyberKnife® еще не полностью доработан, что при всей его точности он может намного больше – в первую очередь, в плане скорости», – похвалил проф. Александр Муацевич технологию KUKA. Его мнение подтверждает тот факт, что с системой CyberKnife® в Мюнхенском центре еще никогда не возникало проблем. «За годы эксплуатации она показала свою непревзойденную стабильность и полное отсутствие технических проблем. За прошедшие 15 лет у нас не было ни единого случая ее отказа. Это действительно потрясающе», – говорит радиохирург.

С помощью роботизированной системы можно проводить лучевую терапию опухолей на любом участке тела.

Быстрая и прецизионная обработка опухолей и метастазов при помощи роботов

Перед началом сеанса врач определяет границы опухоли на основе данных изображений КТ и МРТ, а также сообщает медицинскому физику необходимую дозу облучения для обработки опухоли. На основании этой информации медицинский физик составляет план лечения, который вводится в программное обеспечение. После этого начинается сеанс терапии, который проходит в полностью автоматическом режиме. «Причем с такой точностью, какой не достигнет ни один хирург. Вручную достичь точности до 0,5 миллиметра практически невозможно», – отмечает проф. Александр Муацевич. 

Управляемый роботами операционный стол позволяет интеллектуальное позиционирование пациентов.

Уменьшение нагрузки на пациента благодаря медицинским роботам

Именно эта прецизионность облучения является существенным преимуществом робота системы CyberKnife®, благодаря которому можно лечить, например, доброкачественные опухоли мозга, так называемые невриномы слухового нерва или менингиомы. В противном случае их удаляют в ходе почти шестичасовой хирургической операции, после чего пациенту необходимо целую неделю оставаться в больнице, а затем в течение восьми недель проходить реабилитацию. С помощью системы CyberKnife® курс лечения можно значительно сократить:

С помощью нашего виртуального скальпеля можно очень эффективно обрабатывать опухоли малых и средних размеров, тем самым заменяя оперативное вмешательство. Таким образом, пациент сможет снова выйти на работу буквально на следующий день.

Проф. д-р Александр Муацевич, радио- и нейрохирург центра CyberKnife в г. Мюнхене

Уникальные возможности лучевой терапии

На рынке не существует ничего подобного, потому что робот системы CyberKnife® обеспечивает гибкость, которой обычный прибор для радиотерапии достигнуть просто не в состоянии. В центре CyberKnife техника адаптируется под пациента, а не наоборот. CyberKnife® предлагает более 1600 различных вариантов однолучевых установок с динамическими компонентами. «С обычным прибором для радиотерапии, который, по сути дела, стационарен и способен поворачиваться только по одной или двум осям, такого достичь невозможно», – подчеркивает профессор Муацевич.

Систему CyberKnife® от других приборов радиотерапии отличает уникальная гибкость.
Начиная с 2005 года пациенты Мюнхенского центра CyberKnife проходят лечение при помощи технологии KUKA.

Система CyberKnife® еще не достигла апогея своего развития

В настоящее время медики Мюнхена пытаются применять эту систему для терапии нарушений сердечного ритма. В связи с этим профессор Александр Муацевич признает за системой потенциал в борьбе с заболеваниями, вызывающими тремор. Уже с прошлого года в Мюнхене система CyberKnife® стала применяться для лечения карциномы простаты. «В качестве альтернативы радикальной операции мы сможем существенно сократить время лечения с восьми недель до одной – и получить с экономической точки зрения как минимум сравнимые, а то и лучшие результаты», – говорит проф. д-р Александр Муацевич.


Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»