Больница 4.0: роботы KUKA сортируют до 3000 образцов крови в день
Университетская больница в датском Ольборге использует систему, состоящую из лабораторного робота и умного транспортного ящика, для автоматической проверки и сортировки образцов крови. Использование системы Pick&Place облегчает работу медицинского персонала и высвобождает время для более важных задач.
Роботы для автоматизации лаборатории упрощают процессы и обеспечивают качество
Университетская клиника Ольборга является самой крупной больницей датской области Северная Ютландия. Ежедневно сюда в лабораторию поступают до 3000 образцов крови. Они должны пройти проверку и сортировку – затратные по времени и монотонные процессы, которые до сих пор выполнялись вручную. Но клиника автоматизировала процессы: два лабораторных робота и умные транспортировочные контейнеры обеспечивают качество образцов и показывают, насколько можно упростить рабочие процессы в больницах с помощью автоматизации.
Робот KUKA серии KR AGILUS проверяет и сортирует до 3000 образцов крови в день
Манипулятор для сортировки образцов крови разгружает персонал клиники и обеспечивает безопасность
Раньше работники лаборатории вскрывали поступающие транспортировочные контейнеры, изымали образцы крови и сортировали их для последующего клинического анализа. Из-за большого количества контейнеров персонал больницы часто жаловался на травмы сухожилий и мышц, вызванные монотонной работой. «Мы хотели автоматизировать этот процесс, чтобы разгрузить наших работников, – объясняет Аннабирте Бо Хансен (Annebirthe Bo Hansen), заведующая отделением в университетской клинике Ольборга. – Мы также искали возможности для лучше контроля качества образцов крови и их температуры».
Поддержка лабораторного робота дает сотрудникам больше времени для работы
Лабораторный робот KUKA и регистратор RFID обеспечивают контроль качества
Чтобы оптимизировать процессыLT Automation и Intelligent Systems разработали роботизированное решение а также инновационный транспортный контейнер. В систему Pick&Place встроены два робота KUKA серии KR AGILUS, один типа KR 3 и один типа KR 10. «Для выбора роботов KUKA было несколько причин, – объясняет Лассе Томсен (Lasse Thomsen), генеральный директор LT Automation. – Роботы отвечают необходимым техническим требованиям. Кроме того, благодаря своему белому внешнему виду они соответствуют ожидаемому облику стерильной среды».
Особенностью «умного транспортировочного контейнера» является встроенный регистратор данных RFID, который можно использовать не только для отслеживания пути транспортировки отдельного контейнера. Регистратор также хранит информацию о том, какая температура была внутри контейнера в конкретный момент времени. Как объясняет Аннабирте Бо Хансен, это является решающим фактором: «Чтобы обеспечить качество образцов крови, температура должна быть постоянной – 21°C. Допускается максимальное отклонение лишь на +/- 1°C».
Умные транспортировочные контейнеры сохраняют температуру образцов крови, которую считывает лабораторный робот KUKA
Новая техника помогла нам найти и устранить причины ошибок. Это важный шаг вперед.
Образцы крови проходят долгий путь до лаборатории
Образцы крови берутся в частных общемедицинских врачебных практиках в непосредственной близости от клиники. При получении курьер сканирует контейнеры для отслеживания пути их перемещения. Он доставляет образцы крови в клинику, где по прибытии их снова сканируют и регистрируют.
Сотрудница размещает умные транспортировочные контейнеры на линии подачи роботизированной установки
Робот для автоматизации лаборатории автоматически отбирает образцы крови, которые транспортировались с нарушениями
В лаборатории сотрудница размещает умные транспортировочные контейнеры на линии подачи роботизированной установки. В этот момент установленный в помещении RFID-сканер считывает регистратор данных. «Если сканер обнаруживает, что температура контейнера отклонялась от предписанной в любой точке движения, он автоматически отправляет информацию роботу, – объясняет Лассе Томсен. – Робот извлекает контейнер из установки и перемещает на рабочее место сотрудника лаборатории». Сотрудник решает, могут ли образцы крови быть использованы дальше.
Эффективность: манипулятор обрабатывает сорок транспортировочных контейнеров для сортировки образцов крови в час
Если регистратор данных не указывает на неправильную температуру, первый лабораторный робот открывает контейнер, извлекает образцы крови и отправляет их на сортировку. Второй лабораторный робот сортирует распакованные пробирки по цвету крышек, который он распознает с помощью сканера. Отсортированные образцы выдаются из установки таким образом, чтобы сотрудник лаборатории мог проводить исследования крови. В среднем установка затрачивает 1,5 минуты на каждый контейнер и, таким образом, может обработать до сорока контейнеров в час.
Манипулятор для сортировки образцов крови сортирует пробирки
Лабораторные роботы позволяют персоналу уделять больше времени более важным задачам в повседневной работе
«Мы очень довольны этим решением, – резюмирует Аннабирте Бо Хансен. – Благодаря ему рабочая среда и процессы значительно улучшились». У сотрудников лаборатории остается больше времени для анализа образцов крови и для пациентов. Кроме того, за счет автоматической сортировки и постоянного контроля температуры была уменьшена возможность возникновения ошибок.
Благодаря новой установке университетская больница Ольборга является пионером на пути к Больнице 4.0
«Автоматизация может упростить рабочие процессы и гарантировать качество в ситуации нехватки квалифицированного рабочего персонала», – поэтому, по мнению Лассе Томсена, роботизированные решения имеют большой потенциал: так или иначе они интересны всем клиническим биохимическим лабораториям.
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.