Robot systeem van Monogram personaliseert gewrichtsvervangende operaties

Робот-ассистированная система Monogram персонализирует процедуры замены суставов

Компания Monogram Orthopaedics разработала революционный подход к замене суставов при поддержке робота LBR Med для обеспечения лучшего лечения. Компания создала оптимизированное решение, спроектированное для удовлетворения особых нужд пациентов, комбинируя изготовленные на заказ имплантаты и высокотехнологическое роботизированное фрезерование.

Исследования показали, что ориентировочно 1 из 5 человек не доволен заменой своих коленных суставов. И не трудно понять почему. За последние 50 лет не многое изменилось в подходе к этим операциям, пациентов лечат грубыми инструментами с использованием универсальных имплантатов. Эти недостатки побудили основателя Monogram Orthopaedics и главного санитарного инспектора, др. Дугласа Униса, найти лучший путь для удовлетворения этих нужд. Несмотря на то, что на рынке присутствовали другие хирургические роботы, он вскоре осознал уникальную возможность разработать более современную роботизированную систему — управляемую роботизированную систему на базе компьютерной томографии (персональный хирургический план), которая использует новую философию имплантатов.

LBR iiwa Med
©Monogram

Операции по замене суставов в 21-м веке с улучшенной роботизированной системой

От начала до конца последовательность операций роботизированной системы Monogram ориентирована на пациента. Начиная с компьютерной томографии, компания, базирующаяся в штате Техас, использует ПО собственной разработки для выполнения автоматической генерации выполненного на заказ имплантата, который печатается на 3D-принтере по анатомии пациента. Компьютерная томография также используется для разработки детального дооперационного плана, который позволяет роботу LBR Med компании KUKA точно фрезеровать отпечатанный имплантат. Хирург вставляет ортопедические имплантаты в индивидуальную полость, выполненную с высокой точностью, при помощи того же встроенного легкого робота. Данная комбинация исключает изменчивость результатов, которая ведет к повторной госпитализации и недовольству пациента.

Новейшая робот-ассистированная хирургическая система для ориентированных на клиента результатов

Навигационная роботизированная система Monogram Orthopaedics с роботом KUKA LBR Med оснащается высокоэффективной системой фрезерования и следящими камерами для устранения каких-либо проблем с углом обзора. Робот выполняет все вырезы автономно (под присмотром хирурга). Monogram разработала архитектуру с «замкнутым контуром» для обеспечения отслеживания положения рабочего органа в режиме реального времени в целях безопасности. Monogram также задействует избыточность кинематической системы, чтобы избежать границ взаимодействия. Система использует автоматизированный алгоритм анализа цифрового изображения для сведения 3D-печати и робота воедино, что позволяет создавать индивидуальные имплантаты, которые были бы невообразимыми до сих пор.


По нашему мнению LBR Med — это лучший коммерческий робот на рынке медицинского назначения. Его производительность, тестирование и техническая документация, идущая в комплекте, сделает наши жизни намного легче.

Бенджамин Сексон, Исполнительный директор, Monogram Orthopaedics
©Monogram

Следующее поколение имплантатов для минимизации риска расшатывания

В настоящее время в более 90 % операций по замене суставов используется цементированные имплантаты. Стандартные имплантаты не идеально восстанавливают индивидуальную анатомию пациента. Monogram использует при замене суставов только нецементированные, или запрессованные, имплантаты. Monogram может оптимизировать и изменять подгонку имплантата в кости, эффективно используя свое предоперационное планирование и возможности 3D-печати, а также комбинируя их со своим хирургическим роботом. В качестве результата получается высокостойкий имплантат, который позволяет кости расти в имплантате или срастаться с ним, обеспечивая повышенную стойкость и более безопасную замену.

©Monogram

Для следующего шага Monogram Orthopaedics рассчитывает на получение разрешения 510 (k) от FDA. Они также надеются представить систему на ежегодном собрании Американской академии ортопедических хирургов (AAOS) в 2021 или 2022 году.

Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»