KUKA в кинематографе

Роботы KUKA при посредничестве интеграторов KUKA предлагают комплексные решения для кинематографа.

Решения KUKA для кинематографа

Робот легкой конструкции KUKA, используемый в кинематографе

Wunderwerk Film из Вены (Австрия) предлагает систему CMOCOS на базе робота KUKA легкой конструкции киностудиям в качестве комплексного решения для программируемой системы управления перемещениями цифровых кинокамер и высокоскоростных камер. Незначительный общий вес системы CMOCOS дает возможность киностудиям при съемках фильма брать с собой в самолет робота. Система CMOCOS отличается интеллигентным пользовательским интерфейсом, простотой в управлении и возможностями быстрого программирования общей системы. Систему CMOCOS можно установить на штатив или операторскую тележку с приводом и, таким образом, с помощью рельсовой системы выполнять точно повторяющиеся линейные движения.

Гибкие комплексные решения с нашими линейными блоками

Фирма Bot and Dolly из США предлагает комплексное решение для роботов KUKA с большим радиусом действия и быстрым перемещением на линейном блоке. Робот KUKA с линейным блоком станет быстро программируемой подвижной платформой для вашей кинокамеры. Эта система позволяет осуществлять быстрые движения точно по траектории и со значительными ускорениями. Для использования роботов KUKA в секторе спецэффектов фирма Robomoco из Великобритании предлагает робота KUKA на линейном блоке.

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК