KUKA Edutainmen: игровое обучение

Наглядно передавать знания с помощью роботов – для таких задач идеально подходят роботы KUKA.

Обучение в сочетании с развлечением – тенденция, которой следуют многие научные центры, агентства по организации развлечений, организаторы мероприятий и участники выставок. Робот KUKA – это аттракцион, у которого очень быстро собирается толпа зрителей.

Это позволяет демонстрировать сложные процессы и последовательности движений с эффективным воздействием на публику. Шесть степеней свободы (6 DOF) делают возможным то, что казалось невозможным. Специализированные выставки, например, AUTOMATICA, уже использовали роботов KUKA в образовательных целях с элементами развлечения.

«Горячая проволока» робототехники

Радость, игра, напряжение и одновременно получение информации о роботах – это «Горячая проволока» компании KUKA. Цель этой игры на ловкость – провести кольцо от начала и до конца по тонкой, изогнутой металлической трубе так, чтобы оно не касалось трубы.

При каждом касании проволоки раздается предупреждающий сигнал. С помощью простой в управлении панели управления KUKA после краткого инструктажа каждый может проверить свою ловкость. В процессе игры робот KUKA демонстрирует, насколько точно он может перемещаться и насколько просто им управлять.

«Горячую проволоку» также можно использовать как интерактивный инструмент для ознакомления с программированием роботов. А как насчет конкурса для программистов, который заключается в том, чтобы как можно быстрее запрограммировать всю траекторию от начала и до целевой позиции?

Простое как игра управление роботом с помощью «Горячей проволоки» KUKA.

KUKA играет куклами

Удивленная публика в научном центре или на мероприятии: вместо чувствительных рук актера филигранными нитями марионеток из театра кукол «Augsburger Puppenkiste» управляет робот KUKA KR 15 с пневматическим захватом. Толпы людей подтверждают развлекательный характер этого представления.

При этом неплохо знать, что как последовательность движений, так и декорации и куклы можно выбрать в соответствии с целью презентации. Для проецирования представления перед большим количеством зрителей на прокат предлагается презентационный комплект, который состоит из видеокамеры и большого экрана.

Робот KUKA с деликатностью двигает марионетками из театра кукол «Augsburger Puppenkiste».
Скоро, возможно, и ваш аттракцион: робот KUKA как блокбастер для научного центра, торгового мола или во время мероприятия.
Настройки файлов «cookie» ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

Настройки файлов «cookie»