Особенное обслуживание: роботы KUKA в качестве практичных помощников, выступающих также элементами развлекательного характера
Смешивание коктейлей, приготовление кофе или передвижение киносъемочных камер – все эти задачи могут выполнить роботы KUKA, к тому же, в выразительной и развлекательной манере. Как часть исключительных технологий обслуживания, роботы KUKA являются не только практичными, но и эффектными – они буквально приковывают взгляды посетителей на самых различных мероприятиях.
Коктейльное наслаждение 4.0 – освежающие напитки от робота-бармена
- В цифровом и быстром режиме: посетители могут удобно заказать напитки посредством цифрового приложения на планшете или смартфоне и забрать их, когда получат сообщение о завершении приготовления. Следуя списку приоритетов, робот для смешивания коктейлей может приготовить до 80 напитков в час.
- В индивидуальном порядке с учетом любых вкусовых пристрастий: помимо алкогольных и безалкогольных коктейлей на выбор предлагаются также пиво и вино. Кроме того, посетителям предоставляется также возможность заказать индивидуально составленные напитки.
- В гибком и выгодном варианте: в качестве стандартного продукта коктейль-бар предоставляется по выгодной цене в короткие сроки. Инновационная ценовая модель с низкой паушальной ценой одного проданного напитка включает в себя комплексное, регулярное обслуживание, а также использование приложения для заказа.
Робот-бариста: современные технологии на пересечении c искусством приготовления кофе в роботизированном кофе-баре
Роботизированный кофе-бар предлагается по выгодной цене в качестве стандартизированной концепции в двух вариантах, характеризуемых короткими сроками создания:
- киоск – компактный, полностью автоматический, роботизированный:
- 12 горячих и холодных напитков на выбор (кофе, чай, шоколад)
- низкие эксплуатационные затраты при высокой эффективности: до 400 напитков, приготовленных на основе одной загруженной партии исходных продуктов
- быстрое приготовление: 45 секунд для одной порции американо
- кафе – два робота, работающие в команде с настоящим бариста:
- роботы готовят свежий эспрессо или американо (горячий или холодный), после чего передают его бариста
- настоящий бариста украшает и подает напитки в соответствии с пожеланиями посетителей для достижения идеального наслаждения
Роботизированный кофе-бар: с Coffeed Method посетители могут наслаждаться всевозможными кофейными напитками, приготовленными роботами.
Передвижение киносъемочной камеры роботом для высококачественной высокоскоростной съемки в киноиндустрии, рекламной индустрии и др.
- Скорость и точность: точно заданные движения робота позволяют позиционировать камеру с максимальной точностью даже при высокой скорости – решающий фактор для всех высокоскоростных съемок.
- Гибкость: подвижные оси робота позволяют переходить в положение практически под любым углом, за счет чего имеют весомое преимущество перед классическими штативами для киносъемочной камеры.
- Воспроизводимость: за счет многократного повторения процессов передвижения можно устранить воздействие постороннего света и исключить блики – идеально при создании видеоматериалов для интернет-магазинов.
- Простая анимация вместо программирования: благодаря совместимости с пакетом программных технологий KUKA.ready2_animate значительно упрощается настройка движений робота.
- Системы в целом предлагаются системными партнерами, например, CMOCOS.
Благодаря своей скорости и точности роботы KUKA, выполняющие передвижение киносъемочной камеры, улавливают каждую деталь – идеально, например, для пищевой промышленности.
Робот для очистки очков виртуальной реальности: эффективная, гигиеничная очистка очков, применяемых на аттракционах виртуальной реальности, посредством робота
Первое автоматизированное решение для очистки очков виртуальной реальности имеет
решающие преимущества, обеспечивающие соответствие особым требованиям к гигиене:
- Тщательность: точно запрограммированные роботы подводят щетки именно к подверженным загрязнению местам и очищают последние как механическим способом, так и путем дезинфекции и обработки УФ-лучами.
- Неизменность качества: очистка всех очков всегда выполняется на уровне высокого качества – важно для удовлетворения посетителей.
- Снижение нагрузки на работников: робот перенимает выполнение монотонных и утомительных операций, таким образом облегчая труд работников.
Автоматизированное решение для гигиеничной очистки: роботы KUKA быстро и тщательно очищают очки виртуальной реальности после использования.