Автоматизированные аттракционы с использованием роботов KUKA – это наивысшая безопасность и максимальное удовольствие от катания
Роботы KUKA могут заниматься не только сваркой, сборкой или укладкой на палеты: KUKA предлагает специальных роботов, которые были разработаны именно для перевозки людей и сертифицированы для этого в соответствии со стандартом безопасности EN 13814. Так возможности современной индустрии развлечений объединяются с высокими требованиями к безопасности в обращении с людьми. С использованием роботов можно организовать различные аттракционы на индивидуальные темы – будь то аттракционы в парках развлечений, тематических парках, торговых центрах или имитаторы перемещения в пространстве в научно-исследовательских учреждениях.