Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
KUKA Coaster
Мобильный сертифицированный аттракцион для выставок, корпоративных мероприятий и многого другого: Вместе с KUKA Coaster вы берете в аренду полную и универсальную в применении роботизированную систему для безопасной транспортировки людей.
Аренда сертифицированного шестиосевого робота в качестве безопасного аттракциона: огромное развлечение без особых усилий
Вы планируете мероприятие и ищете необычный аттракцион для ваших гостей и посетителей? Используйте эксклюзивную возможность взять в аренду мобильный аттракцион KUKA Coaster, сертифицированный в соответствии со стандартом безопасности EN 13814.
KUKA Coaster не требует много места, а его установка производится специально обученным персоналом в указанном вами месте. Таким образом вы просто и быстро получите настоящий магнит для посетителей вашего особого события.
Аренда мобильного робота-аттракциона для мероприятий: KUKA Coaster
KUKA Coaster обеспечивает незабываемый опыт катания на аттракционе для всех возрастов.
Аренда полной роботизированной системы для выставок и мероприятий – удобной и абсолютно безопасной для транспортировки людей
KUKA Coaster гарантирует острые ощущения и наивысшую безопасность для всех возрастов: движениями робота можно пошагово управлять в соответствии с пожеланиями пассажиров – начиная от вращения вокруг своей оси для детей и заканчивая стремительными кувырками для любителей адреналина.
Абсолютная безопасность пассажиров при этом гарантируется благодаря следующим факторам:
Полностью сертифицированные элементы конструкции и коробка передач
Механические упоры
Функция постоянного электронного контроля
Простое и безопасное управление благодаря понятным изображениям на большом сенсорном дисплее
Благодаря множеству команд для перемещения KUKA Coaster гарантирует развлечение для всей семьи.
Все в одном комплекте: робот в качестве мобильного аттракциона, включая принадлежности
Мы предоставляем все, что вам необходимо для быстрого и легкого использования KUKA Coaster – профессиональную установку, демонтаж и управление специально обученным персоналом KUKA.
Робот
Гондола для двух пассажиров
Защитное ограждение с входной дверцей
Система управления роботом KR C4
Панель управления с пользовательской лицензией для управляющего программного обеспечения
5 предварительно заданных программ перемещения: от Gentle (щадящая) до Extreme (экстремальная)
KUKA Coaster поставляется со всеми необходимыми принадлежностями, профессиональной установкой, демонтажем и управлением.
Условия для использования арендованной системы:
Необходимая площадь (для использования в помещении):
12 м x 12 м x 7 м / 14 м x 14 м x 7 м (с защитным ограждением)
Установка/демонтаж/эксплуатация:
3 дня на установку/2 дня на демонтаж с тремя обученными сотрудниками KUKA
Вилочный погрузчик (грузоподъемностью 5 т):
Размеры вил (Д ≥ 2300 мм, Ш ≤ 160 mm, Т ≤ 60 mm)
Подвод питания:
32 ампер, 400 вольт, розетка CEKON без RCD/отдельное заземление
Характеристики пола:
Качество бетона C20/C25, толщина мин. 250 мм
Разрешения:
необходимо запрашивать у ответственного национального учреждения
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.