Medische robots

KUKA роботы для медицинского применения

KUKA является лидером в области применения роботов в медицинской технике. Наши робототехнические системы адаптируются командой KUKA Medical Robotics и благодаря постоянно высокой точности, гибкости и надежности используются во многих сферах медицины.

KUKA Medical Robotics предлагает широкий ассортимент медицинской робототехники и участвует в формировании будущего данной сферы, используя перспективные технологии и высокотехнологичные изделия. От рентгеновской диагностики, лучевой терапии и до позиционирования пациентов – медицинская отрасль использует преимущества многолетнего опыта KUKA в области промышленных роботов и автоматизации. Команда KUKA Medical Robotics использует этот огромный опыт и широкий ассортимент изделий, адаптируя компоненты роботов к высоким требованиям медицинской отрасли, – роботы-ассистенты в операционном зале при проведении хирургических вмешательств, во время диагностики и в качестве помощников при проведении реабилитационных мероприятий.

Выбирая KUKA Medical Robotics, вы делаете ставку на ведущего в Европе производителя робототехнических компонентов. Являясь кузницей технологий и генератором идей, KUKA разрабатывает практические ключевые технологии для перспективных рынков будущего. Центральными темами наших исследований и разработок являются, прежде всего, безопасное сотрудничество человека и робота, мягкое чувствительное манипулирование, интеллектуальная система датчиков, мобильность, а также интуитивно понятное и простое управление.

Рука об руку с роботом-коллегой: LBR Med осваивает операционную

LBR Med – наш новый инновационный робот для медицинского сектора. Он разработан на базе чувствительного робота легкой конструкции LBR iiwa и в качестве ассистента для проведения операций характеризуется сенсорной системой распознавания для безопасной работы, быстрым программированием и простым управлением.

LBR Med обладает чрезвычайной чувствительностью: благодаря датчикам шарнирного момента он легко распознает пациента, может плавно отодвигаться врачом или терапевтом и по желанию врача при касании самостоятельно возвращается назад. И, наоборот, он может ассистировать врачу при выполнении сложных процессов движений. Благодаря специальному покрытию поверхности он соответствует самым высоким требованиям к гигиене, его биологически совместимый кожух обеспечивает абсолютно стерильную рабочую поверхность.

Таким образом, LBR Med выполняет все требования к безопасному сотрудничеству человека и робота, а также свои функции в клинической сфере. Оснащенный соответствующим медицинским устройством и специальным программным обеспечением, LBR Med может, например, ассистировать при проведении эндоскопии или биопсии, использоваться для лазерной резки костей или транспедикулярного введения винтов.

Команда KUKA Medical Robotics все технические корректировки выполняет таким образом, что это в разы позволяет облегчить производителю медицинской продукции интеграцию робота в его изделие. Так как компания KUKA сертифицировала LBR Med на основании Отчета об испытании на соответствие стандартам безопасности в соответствии с IEC 60601-1 – абсолютный уникальный аргумент в пользу приобретения коллаборативного робота легкой конструкции.

LBR Med имеет универсальное применение, в том числе в виде ультразвукового робота

С роботами KUKA тяжелое становится легким

Эра медицинской робототехники в компании KUKA началась более 15 лет назад с использования наших роботов большой грузоподъемности. До сих пор машины с грузоподъемностью свыше 200 кг являются основой медицинской робототехники. При этом различают две системы:

  • Системы для транспортировки людей, например, позиционер пациентов для проведения внутритканевой лучевой терапии, роботы для иппотерапии или интеллектуальные опоры для ног для профессиональных спортсменов в исследовательском проекте HaiLeg.
  • К системам, перемещающим тяжелое медицинское оборудование, относится Siemens ARTIS pheno. Он перемещает передвижной рентгеновский аппарат вокруг пациента, позволяющий делать 3D-снимки наподобие КТ-снимков прямо в операционном зале. В системе CyberKnife робот с высокой точностью направляет тяжелую лучевую пушку на опухоль. С кушеткой для пациента (опция) система CyberKnife сочетает в себе перемещающую и транспортирующую системы.

Основой систем для данных сфер применения является робот QUANTEC компании KUKA. Благодаря специальной механике и чрезвычайной устойчивости он предназначен для выполнения задач, требующих максимальной степени точности. Прочная конструкция позволяет снизить расходы на содержание и техобслуживание. Разнообразные монтажные положения и функциональные возможности позволили команде KUKA Medical Robotics адаптировать робота QUANTEC для многочисленных сфер применения в медицинской отрасли.

Видео: Роботы KUKA во время лучевой терапии

Система exacure от BEC использует технологию робота KR QUANTEC для точного и гибкого позиционирования пациентов в центре ионной терапии и научных исследований MedAustron.

Команда KUKA Medical Robotics

За всем объемом работ, необходимым для применения изделий KUKA в медицине, стоит мощная команда компании KUKA. Сотрудники обладают специальными профессиональными знаниями в области медицинской техники и регистрационных сценариев. Собственный специализированный отдел исследований и разработок может при этом полностью концентрироваться на медицинской теме независимо от промышленных требований. Это обеспечивает уникальные преимущества:

  • Контактные лица говорят на вашем профессиональном языке
  • Точные знания ваших регистрационных тем
  • Роботы обладают функциональными характеристиками специально для медицинской отрасли (например, пересчет для троакара)
  • Полная система управления жизненным циклом продукции (PLM) для робототехнических компонентов в медицине
  • Качество «Made in Germany»
  • Инновационный дизайн
  • Высокая степень ориентации на клиента и сервисное обслуживание
  • Индивидуальные решения для клиентов в соответствии с их требованиями в медицинской отрасли

 

В целом, это способствует быстрой реализации и внедрению в производство ваших идей по применению роботов в медицине. Оказывая сопровождение на всех этапах от разработки макета до изготовления изделия, KUKA Medical Robotics является вашим надежным партнером в осуществлении проектов.


ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее