LBR Med

Робот KUKA LBR Med является первым роботизированным компонентом, сертифицированным для интеграции в медицинскую технику. Способная к взаимодействию «человек – робот» робототехника целенаправленно адаптирована к специфическим требованиям медицинской сферы.

Уникальный роботизированный компонент для интеграции в медицинскую технику

От диагностики и лечения до хирургических вмешательств — LBR Med очень убедителен в качестве превосходного ассистента для различных задач в сфере охраны здоровья. Чувствительный семиосный робот легкой конструкции гибко и просто интегрируется в медицинскую технику, предназначенную для различной медицинской деятельности. Чуткие датчики, всеобъемлющие меры безопасности, оптимизированные для требований санитарии поверхности и система управления, рассчитанная на непосредственное взаимодействие с человеком, предопределяют его использование в медицинской технике. Кроме того, с LBR Med производители медицинской техники могут разработать множество простых и быстрых устройств на базе роботизированного компонента и получить на них допуск, потому что LBR Med сертифицирован по признанной во всем мире схеме CB.

Универсальный робот для задач ассистирования в здравоохранении

LBR Med обеспечивает взаимодействие «человек – робот» в медицинской технике 

Гибкий фланец для подключения сред 

 

Благодаря его универсальному фланцу для подключения сред inside electrical Med, робот LBR Med можно легко и гибко интегрировать в разные медицинские устройства. Для заказных медицинских инструментов на фланце имеются различные присоединения, например, для электропитания, входов/выходов или EtherNet.

 

Простая интеграция благодаря гибкому фланцу для подключения сред.

Для задач ассистирования в здравоохранении: безопасно, точно и постоянно


Точность

Для калибровки и высоко-прецизионных работ LBR Med не нуждается ни в каких дополнительных устройствах. Интегрированные юстировочные датчики обеспечивают полностью автономную калибровку и превосходную точность повторения от ±0,1 мм до ±0,15 мм.

Гибкость

Спроектированный, как компонент универсального применения, LBR Med может быть «бесшовно» интегрирован в самые различные решения. Благодаря большому количеству предварительно сконфигурированных интерфейсов, он убеждает как универсальная роботизированная система для разнообразного применения в медицинской технике.

Надежность

LBR Med обладает обширной структурой безопасности. Аппаратная часть и программное обеспечение оценивают релевантные сигналы с точки зрения безопасности. Защитное оснащение включает в себя, кроме прочего, датчики момента силы, безопасность при условии единичного нарушения, защитные интерфейсы и конфигурируемые события, связанные с безопасностью.

Чувствительность

LBR Med базируется на испытанном в среде «Индустрия 4.0» сенситивном роботе KUKA LBR iiwa и тоже оснащен встроенными резервированными датчиками крутящего момента. Эти датчики обесловливают его выраженные тактильные способности, распознавание внешних воздействий и уверенное обнаружение столкновений. Все перечисленное делает LBR Med способным к взаимодействию «человек – робот».

IERA Award winner 2018

Обзор данных LBR Med

LBR Med 7 R800 LBR Med 14 R820
Макс. общая несущая способность
7 кг
14 кг
Количество осей
7
7
Ручной вариант
Встроенный запястный шарнир
Встроенный запястный шарнир
Крепежный фланец A7
DIN ISO 9409-1-A50
DIN ISO 9409-1-A50
Монтажное(ые) положение(я)
произвольно
произвольно
Стабильность позиционирования (ISO 9283)
±0,1 мм
±0,15 мм
Точность частоты вращения в зависимости от оси
(при максимальной частоте вращения)
±2 %
±2 %
Макс. радиус действия
800 мм
820 мм
Вес
25,5 кг
32,3 кг
Система управления
Класс защиты
IP54
IP54
К центру загрузок

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК