Spuitgieten

Автоматизация в литейной и ковочной промышленности

Еще более широкий ассортимент изделий и более короткие жизненные циклы: Новые рыночные требования в эпоху «Индустрии 4.0» проникают также в литейную и ковочную промышленность. KUKA предлагает автоматизированные решения, которые повышают гибкость производства, увеличивают эффективность и обеспечивают безопасность на рабочем месте.

Все от одного производителя - автоматизация всей производственной цепочки литьеного процесса

Литейные роботы KUKA разработаны с учетом специальных требований литейного производства. Благодаря жаропрочным манипуляторам из специальной стали они без проблем работают даже при крайне высоких температурах. Помимо этого, KUKA производит м ряд других компонентов для целых производственных линий, начиная от прессов для быстрого удаления грата и охлаждающих ванн и заканчивая готовыми производственными ячейками, спроектированных с учетом требований заказчика

«Индустрия 4.0» революционировала древние ремесла-современные решения для литейной и ковочной промышленности

Весь завод в поле зрения благодаря QR-кодам

KUKA сделает ваше производство еще более интеллектуальным: Индивидуальные QR-коды на деталях и роботах позволяют в любой момент времени получить важную информацию о компонентах. Данные можно хранить в облаке и целенаправленно запрашивать их оттуда. Таким образом, вы всегда отслеживаете местонахождение, состояние и предполагаемый износ всех элементов вашей системы. QR-коды также помогают реагировать на изменения норм и правил, прежде всего благодаря возможности идентифицировать и контролировать компоненты, связанные с безопасностью. Как в отношении отдельных деталей, так и в отношении всей системы, KUKA является компетентным партнером в документировании цифровых процессов.
Spuitgieten
Каждая деталь KUKA робота может быть идентифицирована  с помощью QR-кода

«Умное» литейное производство благодаря обмену данными посредством OPC-UA

Хотите оценить преимущества простого обмена данными? По запросу KUKA поставляет роботов и литейные машины со встроенным сервером OPC-UA. Этот стандарт программного интерфейса является платформонезависимым и наращиваемым и обеспечивает возможность доступа в интернет. Это означает, что ваши данные в любой момент времени доступны всем без исключения системам.

Эффективное управление литейного производства по-средствам анализа "Биг-дата"

KUKA поставляет облачную программную платформу KUKA Connect для сбора цифровых данных в производстве. Она позволяет держать в поле зрения данные ваших роботов KUKA и обращаться к ним в любой момент времени из любой точки. Загружайте данные в облако по безопасным каналам и анализируйте большие данные в реальном времени – в настраиваемом интерфейсе и без установки программного обеспечения. С помощью KUKA Connect вы можете не только контролировать производительность роботов, но и точно прогнозировать необходимость предстоящего сервиса.

С KUKA Connect вы сможете оптимизировать весь процесс производства.

Литейная ячейка 4.0: точное взаимодействие роботов, прессов и поворотного стола для литья

Всегда одна и та же скорость? Не с KUKA. Мы подстроим установку под ваш ритм производства, что означает автоматическую оптимизацию циклов робота и пресса во времени в ячейке. Так, например, робот не всегда движется с постоянной скоростью, а работает в соответствии с производственным процессом. В результате сокращается время ожидания, и машина меньше изнашивается за счет более равномерного потока. Кроме этого, на заводе будущего параметры робота и пресса будут обрабатываться в одном контроллере, что опять-же дает полное представление о параметрах установки.


Преимущества


Прозрачность и общая картина данных

KUKA обеспечивает полную прозрачность производственного процесса и позволяет путем анализа больших данных принимать профилактические и опережающие меры по оптимизации работы установки. 

Дополнительные возможности

Универсальное и гибкое производство – это альфа и омега. Роботы KUKA и технологические наработки наших специалистов позволят создать идеальную производственную линию, отвечающую вашим потребностям. 

Высокая точность

Наш подход к сложному производственному процессу подразумевает высочайшую точность и внимание к деталям. Так что мы можем уверенно обращаться с требовательными материалами – например с алюминиевыми отливками. 

Неизменно высокое качество

Наши индивидуальные решения позволяют конструировать системы, обеспечивающие высокую повторяемость при высочайшем качестве. Роботы, программное обеспечение, прессы идеально согласованы друг с другом. 

Сдвоенная литейная установка производит картеры коробок передач для автомобильной промышленности 

Благодаря безупречному взаимодействию с литьевой установкой, для оптимальной работы достаточно пяти роботов и двух прессов для грубого и точного удаления грата.

Индивидуальные решения по автоматизации процесса включающие не только сервисное обслуживание KUKA 

Специалисты литейного отдела KUKA предложат оптимальное решение для вашего производства. KUKA оказывает поддержку на всех этапах  – от разработки производственной линии, программирования и ввода в эксплуатацию. Возможно также испытание вашей системы с использованием нашего трехмерного моделирования и наших прокатных роботов. После этого стандартизованная система обучения персонала, профессиональное техническое обслуживание и горячая линия поддержки клиентов гарантируют высочайшую эффективность и минимальный простой вашего литейного производства. 

Компетентность и технологические наработки в области литья металлов



Настройки файлов «cookie» ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

Настройки файлов «cookie»