KUKA Lasrobot

Роботы KUKA для сварки в среде защитного газа

Роботы-сварщики KUKA гарантируют максимальную производительность и оптимальное качество сварки при минимальных производственных расходах и самом простом управлении.

Роботы-сварщики KUKA: акцент на точность траектории перемещения и качество

  • Максимально простое управление
    Интуитивный пользовательский интерфейс на сенсорном экране с высоким разрешением устройства KUKA smartPAD в сочетании с ПО KUKA.ArcTech позволяют быстро создавать надежные в эксплуатации программы сварки. При этом программиста поддерживают простые и обозримые команды сварки.
  • Качество благодаря максимальной точности сварного шва
    Благодаря исключительной точности траекторий наших роботов отпадает необходимость в трудоемкой доработке – вне зависимости от того, идет ли речь о сварке MIG/MAG, WIG, плазменной или специальной сварке. Опциональная программа KUKA.TRACC TCP дополнительно предлагает возможность автоматического контроля TCP горелки во время производственного цикла и, при необходимости, его актуализации. Благодаря этой функции сварной шов выполняется именно там, где это требуется.
  • Максимальная производительность
    Высокие осевые скорости и бесконечно вращающаяся шестая ось наших роботов гарантируют особенно незначительную продолжительность тактов, так как это способствует минимизации временных затрат на непродуктивные движения между двумя сварными швами. Идеальная стабильность повторяемости благодаря стабильной механике роботов обеспечивает точное перемещение в место начала сварного шва без отклонений. Благодаря программам KUKA.RoboTeam и ArcTech Advanced несколько роботов могут одновременно работать над одной деталью, что обеспечивает дополнительное заметное увеличение производительности.
  • Минимальные производственные расходы
    Механические системы наших роботов отличаются длинными интервалами техобслуживания редукторов и не нуждающимися в техобслуживании наборами кабелей роботов. В сочетании с энергоэффективной системой управления KR C4 это гарантирует снижение производственных расходов до минимума.

Сварка MIG/MAG компонентов автомобиля с использованием роботов KUKA

Два робота KUKA выполняют сварку держателя приборной панели для Mercedes Sprinter.

Надежный партнер KUKA для сварки в среде защитного газа

Отличное качество сварки роботы демонстрируют благодаря подходящему сварочному оборудованию, поставляемому нашими проверенными партнерами Fronius, Kemppi, Miller, Lorch, Lincoln, EWM, SKS, ESAB и Migatronic.

Сварочное оборудование легко и быстро соединяется с системой управления роботом через интерфейс магистральной шины, например, EtherCAT (входит в комплектацию каждой системы управления KR C4). Это значит, что пользователю всегда доступен весь объем функций.

KUKA Lasrobot
Роботы KUKA выполняют сварку велосипедных рам на российском заводе.

Системы датчиков для применения в области сварки

Для каждой, даже самой сложной задачи сварки у компании KUKA имеется наготове подходящее программное обеспечение:  например, программы KUKA.TouchSense и KUKA.SeamTech Finding позволяют точно определить позицию детали или сварочного шва перед сваркой. В комбинации с программами KUKA.ArcSense и KUKA.SeamTech Tracking датчики в реальном времени корректируют движение робота в ходе процесса сварки.
KUKA Lasrobot
Робот KUKA выполняет идеально точную сварку на производстве EADS с помощью программы KUKA.SeamTech Tracking.

Роботы KUKA: профессионалы в области сварки в среде защитного газа

Наш ассортимент роботов для сварки в среде защитного газа охватывает радиусы действия от 700 до 3102 мм при грузоподъемности от 5 до 22 кг в двух вариантах исполнения: роботы с центральной рукой и роботы с полым валом.

  • KR AGILUS
    Роботы серии KR AGILUS позволяют реализовать даже самые небольшие сварочные секции без компромиссов в отношении качества сварки и гибкости.
  • KR CYBERTECH nano
    Эти специализированные технологические роботы открывают новые горизонты сварки в среде защитного газа: благодаря специальному дизайну они могут преодолевать дальние расстояния, обладают большой рабочей зоной сзади и большим радиусом действия по направлению вниз.
  • KR CYBERTECH ARC
    Наши роботы KR CYBERTECH ARC являются специалистами по выполнению работ с перемещением по траектории, таких как сварка в среде защитного газа, нанесение клеящих и уплотнительных средств. Они предлагают высокую эффективность и удельную мощность при незначительных связанных с ними расходах. В варианте исполнения KR CYBERTECH ARC nano роботы с манипулятором с полым валом и шарниром руки с полым валом демонстрируют эргономику с минимальным контуром помех и точное перемещение по траектории – даже в очень узких деталях и устройствах.
  • KR CYBERTECH
    Серия KR CYBERTECH предлагает нашим клиентам самый широкий в мире ассортимент моделей в классе низкой грузоподъемности. Роботы CYBERTECH идеально подходят для работы в компактных ячейках и обеспечивают максимальную производительность при исключительно низких дополнительных затратах.
  • KR 30 L16
    Этот робот с его длинной и узкой рукой – идеальное приспособление для сварки особенно крупных деталей.

ready2_arc: по местам, готовность, сварка!

Все преимущества роботов KUKA максимально проявляются в сочетании со сварочным оборудованием наших постоянных партнеров. По этой причине мы разработали ready2_solutions – согласованные пакеты с предварительно сконфигурированными компонентами. ready2_arc предложит оптимальный пакет для любых планов клиентов в сфере сварки в среде защитного газа. Благодаря предварительно сконфигурированному, простому в применении решению по автоматизации клиент получает согласованный комплект из роботов KUKA для сварки и индивидуально подобранных компонентов источника питания – от одного поставщика и готовый к вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.


ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее