Гибкие решения для повышения эффективности и производительности
KUKA является одним из самых ангажированных пионеров в области Industrie 4.0. Мы обладаем большим опытом и знаниями в сфере робототехники, производстве автоматизированных ячеек и интеллигентных решений для внутренней логистики. С KUKA вы можете рассчитывать на то, что все элементы производственного процесса и логистических операций взаимосвязаны. На заказ мы разработаем индивидуальное решение для вашего конкретного производственного случая.
Прогрессивными являются и наши мобильные решения: мобильные роботы и автоматически управляемые транспортные средства могут быть оптимально использованы в промышленности потребительских товаров. Мобильные роботизированные системы могут быть без проблем дополнены пакетами програмного обеспечения, например KUKA.NavigationSolution. Эти решения обеспечивают безопасную кооперацию человека и робота, что позволит значительно повысить эффективность производства и логистических процессов.
Создание завода будущего с помощью разумного складского управления
Использование надежных решений автоматизации от Swisslog позволит упростить управление и администрирование складского хозяйства. Инновационное программное обеспечение разработанное для управления всех видов техники обслуживающей стеллажи, а также транспортировочной техники способствует поставкам в нужное время в нужной торговой точке.
Разнообразие как фактор успеха: подходящие роботы для всей производственной цепочки
Воспользуйтесь преимуществами продукции KUKA: мы предлагаем максимальный ассортимент роботов от упаковки и сортировки до паллетизации и транспортировки товаров, поставляя инновационные решеия по автоматизации производственного процесса для многочисленных применений.
Захват и перенесение продукции (pick&place операции)
Для сортировки и укладки продукции предназначены наши сверхбыстрые малые роботы, например, KR AGILUS. В исполнении Hygienic Machine робот удовлетворяет требованиям классов степени защиты IP 67 и IP 69. Благодаря специальной поверхности его очень легко чистить, что позволяет использование робота в пищевой, химической промышленности. Смазочные материалы, безвредные для продуктов питания, и использование компонентов из нержавеющей стали гарантируют абсолютную гигиену. В комплект поставки входят соответствующие датчики и программное обеспечение.
Индивидуальная упаковка и укладка в картонные коробки
Для упаковки и распаковки товаров мы предлагаем роботы, которые без особых усилий поднимают различные грузы с постоянной скоростью. Хорошо зарекомендовал себя KUKA QUANTEC K, распаковывающий на предприятии Piper Heidsieck und Charles Heidsieck 4500 бутылок в час.
Паллетирование грузов в палеты
Роботы-палетоукладчики KUKA надежно и максимально компактно загружают и разгружают палеты за рекордно короткое время, ускоряя и повышая эффективность ваших производственных процессов. Наши автоматизированные решения по укладке на палеты может повысить производительность на 20%.
Распределение и производственная логистика
В вопросах логистики вместе с компанией Swisslog KUKA выбрала совершенно новые пути: целью является плавный переход от производства к распределению. Наши инновационные решения для внутренней логистики такие как мобильные роботы, системы управления и администрирования складов и подъемно-транспортное оборудование расширят ваши производственные комплексы до складских и распределительных центров.