- KR AGILUS
Серия малых роботов с уникальной производительностью и максимальной скоростью доступна также в водонепроницаемом исполнении и в исполнении Hygienic Machine. - KR CYBERTECH
Эта серия предлагает широкий ассортимент моделей в классе низкой грузоподъемности – с максимальной плотностью мощности. Роботы CYBERTECH идеально подходят для компактных ячеек и предлагают максимальную производительность при низких косвенных затратах. - KR 30-3 и KR 60-3
При грузоподъемности до 60 килограмм и стабильности повторяемости +/- 0,08 мм обеспечивается точное манипулирование даже тяжелыми деталями. - KR 40 PA
Скорость и точность: Четырехосевая кинематическая система позволяет укладывать палеты в штабели высотой до 1,80 м. - KR QUANTEC PA
Максимальная динамика, чрезвычайная жесткость и производительность при небольшом собственном весе, в том числе в области низких температур от 0 до 5 °C (серия QUANTEC доступна в качестве опции также со смазочными веществами, пригодными для контакта с продуктами питания, и в исполнении Arctic). - KR 300-2 PA / KR 470-2 PA
Благодаря компактной конструкции и малому собственному весу эта серия идеально подходит для работы в большегрузном классе. - KR 700 PA
Благодаря малому собственному весу, мощным двигателям и редукторам KR 700 PA является рекордсменом по скорости среди роботов KUKA. - KR 1000 titan PA
Первый в мире робот, рассчитанный на работу с грузами до 1300 кг, с сохранением высокой динамики и коротких циклов.
Роботы KUKA в пищевой промышленности
Интеллектуальные и гибкие решения в области автоматизации решающим образом способствуют быстрому и экономически выгодному решению задач в пищевой промышленности. Высокопроизводительные роботы, особенно с системами видеокамер, наряду с упаковочными машинами с автоматической регулировкой формата являются основой пищевой промышленности.
Для любых продуктов, будь то хлебобулочные изделия, мясо и рыба, корм для животных, молочные продукты или сыр, требуется упаковка. Она защищает содержимое и предоставляет информацию для потребителя. Но в первую очередь она направлена на привлечение потребителя своим дизайном и на стимулирование покупательской способности.
Что касается безопасности продукта и поведения потребителя, то упаковка играет в этом решающую роль. Новый дизайн упаковок, постоянное сокращение жизненного цикла продукта и повышенное разнообразие вариантов ставят перед производителями в пищевой промышленности все более сложные задачи.
Упаковка продуктов питания составляет более 40% производственных затрат. Из-за растущей заработной платы, высокого уровня заболеваемости в результате монотонных движений и дорогостоящего соблюдения санитарно-гигиенических норм ручная упаковка ведет к постоянно растущему блоку затрат в производственной цепочке.
В данном случае выход предлагает, например, малый робот KR AGILUS в исполнении Hygienic Machine: Благодаря дизайну, позволяющему легкую очистку, робот может использоваться в областях, предусматривающих непосредственный контакт с продуктами питания и фармацевтическими веществами. Устойчивые к коррозии поверхности, смазочные вещества, пригодные для контакта с продуктами питания, и использование частей из нержавеющей стали гарантируют максимальную степень гигиеничности во время сортировки, укладки на палеты и упаковки.
Здесь представлен обзор отчетов о применении KUKA в пищевой промышленности.
Роботы для выполнения любой задачи – с грузоподъемностью от 3 до 1300 кг.
Робот-палетоукладчик для холодильных камер с температурой до минус 30 градусов
Производство без температурных колебаний. Без потерь качества. Без риска образования льда на замороженных продуктах. Настоящий профессионал в сфере логистики не идет на компромиссы даже при экстремальных температурах до -30 °С. KR QUANTEC PA arctic разработан специально для палетирования в морозильной камере.
Он способен надежно работать в диапазоне минусовых температур без обогрева механики, исключительно быстро и без защитной оболочки. Это обеспечивает широкий потенциал для экономии эксплуатационных расходов по сравнению с традиционными решениями, требующими защитных оболочек. Например, это устраняет ежегодные расходы и простои производства в результате необходимости замены материала. Кроме того, благодаря отсутствию функции обогрева робот не вызывает излучений тепла, которые в промышленных холодильных камерах всегда связаны с дополнительным расходом дорогостоящей энергии.
Эксперты-логисты в пищевой промышленности
Мы поможем вам автоматизировать ваши процессы производства
Располагая сетью специализированных системных партнеров, компания KUKA предлагает индивидуальные решения для любых потребностей. Наши роботы занимаются погрузкой и разгрузкой ваших упаковочных машин, упаковкой в картонные коробки, этикетированием, укладкой на палеты и комплектованием. Кроме того, они повышают эффективность уже на стадии переработки.