Тимо Болль против Робот КУКА

В последние годы Тимо Болль и KR AGILUS проводили захватывающие поединки. Сегодня звезда настольного тенниса и наш робот объединились в отличный тандем. Смотрите сами!

Тимо Болль: посол бренда KUKA в Китае

С 2014 г. Тимо Болль является лицом компании KUKA в Китае. Немецкий игрок в настольный теннис и знаменосец сборной Германии на Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро на протяжении нескольких лет входит в число самых знаменитых немецких спортсменов в Азии. Сильными сторонами Болля являются его скорость, высокая точность и невероятная ловкость. Таким образом, он является не только олицетворением наших роботов, но и прежде всего идеальным послом бренда KUKA на своей второй родине.

Я фанат техники! Роботы KUKA – впечатляющие продукты: быстрые, ловкие, точные и надежные. Такие же, как и хороший игрок в настольных теннис. Я в любом случае готов принять матч против робота KUKA.

Тимо Болль, чемпион Европы по настольному теннису и посол бренда в Китае

Тимо Болль против KR AGILUS: Битва гигантов

Тимо Болль – один из самых быстрых игроков в настольный теннис в мире и знаменосец сборной Германии на Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро. KR AGILUS – самый быстрый робот компании KUKA. 11 марта 2014 г. на открытии нового завода в Шанхае KUKA в качестве нового посла бренда в Китае представила Тимо Болля – и сенсационное видео. В захватывающем состязании на видео с участием Тимо Болля «The Duel» («Поединок») немецкий профессиональный игрок в настольный теннис и наш KR AGILUS соревнуются в напряженном четырехминутном матче. Посмотрите, чтобы узнать, кто в конечном счете станет лучшим ...
Победитель может быть только один: Тимо Болль и KR AGILUS хотят показать, кто одержит победу в поединке человека и машины.

Тимо Болль против KR AGILUS: реванш с музыкой

После спортивного поединка в прошлом году, в этот раз противостояние между немецким чемпионом по настольному теннису Тимо Боллем и промышленным роботом, представленное на видео-ролике «The Revenge» («Реванш»), требует гораздо большей чувствительности. Во время виртуозной игры на бокалах с водой, прежде всего, важно осязание в кончиках пальцев соперников.

Тимо Болль, который на Олимпийских играх в 2016 г. в Рио-де-Жанейро не только выступал как спортсмен, но и нес флаг сборной Германии, и KR AGILUS демонстрируют полную готовность – и по скорости и проворности ни в чем не уступают друг другу и в этом состязании. Смотрите сами! И вы узнаете, кто одержал победу на этом видео с участием Тимо Болля ...

Скорость и точность в совершенстве: на втором видео с участием Тимо Болля «The Revenge» спортсмен ведет равную борьбу с KR AGILUS.

Тимо Болль в тандеме с роботом

2016 является годом переосмысления как для нас, так и для посла нашего бренда Тимо Болля, который в 2016 г. также удостоился чести нести флаг сборной Германии на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

На обоих видео-роликах: «The Duel» («Поединок») и «The Revenge» («Реванш») – Тимо Болль сражается против KUKA KR AGILUS за превосходство в скорости и мастерстве. Сначала они провели жесткий матч в настольный теннис, затем попробовали сыграть на бокалах.

На новом видео «The Perfect Match» («Идеальный партнер») Тимо Болль знакомится с новым роботом KUKA: он тренируется с KR titan на мобильной платформе KUKA omniMove в идеальной гармонии.

Человек против машины – вчерашний день: в 2016 году Тимо Болль в «The Perfect Match» заодно с роботом.
ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее