Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
KUKA на EMO 2019
На EMO 2019 KUKA представит многочисленные решения в области автоматизации для металлообрабатывающей промышленности – от нового поколения хорошо зарекомендовавшей себя серии KR QUANTEC до разнообразных роботизированных ячеек и продукции для Industrie 4.0. Мир металлообработки соберется в Ганновере с 16 по 21 Сентября.
Приглашаем посетить нас на EMO 2019 в павильоне 9, стенд C38
Металлообрабатывающая промышленность находится в поиске эффективных процессов и методов перед лицом новых сложных задач. Гибкость, надежность технологического процесса, нехватка квалифицированных кадров и переход на цифровые технологии – это лишь несколько ключевых слов, которые описывают то, что движет отраслью. На EMO 2019 в Ганновере специалисты по автоматизации из KUKA представят широкий спектр решений. В числе прочего, будут показаны концепции интеллектуальной автоматизации, высокопроизводительные роботизированные ячейки и решения на тему Industrie 4.0. Девиз презентации: «промышленный интеллект в автоматизации: продукция и ноу-хау для металлообрабатывающей промышленности».
С оптимизацией серии KR QUANTEC KUKA задает новые стандарты в металлообрабатывающей отрасли
Новый KR QUANTEC впечатляет качеством, надежностью, гибкостью и экономичностью, в том числе в металлообрабатывающей промышленности. Сварка, снятие грата или нанесение клеев и герметиков – универсальный робот станет лучшим в своем классе решением. Программные модули Motion Mode оптимизируют движения робота: Например, модуль Performance Mode может применяться в разных операциях, либо в точечной сварке, либо в загрузке и разгрузке заготовок.Path Mode, в свою очередь, может быть особо полезным в лазерной сварке, фрезеровке, пайке или приклейке уплотнений.
KR QUANTEC – универсальный помощник для металлообрабатывающей отрасли, – например, в качестве сварочного робота.
Ячейка предварительной обработки KUKA: точный и универсальный робот для литейной промышленности
Ячейка предварительной обработки KUKA – высокопроизводительное решение для литейного производства с автоматизацией обработки резанием за счет использования промышленных роботов:Робот KUKA типа KR160 R1570 nano удаляет литейную прибыль и литники, выравнивает грат от стыка формы или следы от стержневых знаков. При механической обработке он обеспечивает стабильность технологического процесса и высочайшую точность. Промышленным роботом управляет контроллер KUKA KR C4 с программным обеспечением KUKA.CNC 2.1. Пользовательский интерфейс имеет привычные для литейной отрасли элементы управления.
Линейные роботы KUKA связывают технологические операции в большом рабочем пространстве
Новыелинейные роботы KUKAобъединяют в один рабочий процесс множество станков с ЧПУ, например системы послелитейной обработки, литьевые машины или металлообрабатывающие станки. Они берут на себя операции загрузки и разгрузки, транспортировки деталей и укладки на поддоны. Благодаря своему диапазону действия линейные роботы особенно хорошо подходят для работы в большом рабочем пространстве. Линейные роботы конфигурируются в зависимости от потребностей и легко управляются с помощью системы управления KUKA KR C4.
Добро пожаловать в club_KUKA. Наслаждайтесь шоу!
На стенде club_KUKA – первый полностью автоматический ансамбль роботов: на электронных барабанах робот типа KR 3 AGILUS;KR CYBERTECH nano на виниле; робот типа KR 6 AGILUS создает световое шоу, аккомпанируя музыке с помощью «левитирующего жезла». Тем временем LBR iiwa фиксирует каждый момент шоу на камеру. Представление поражает точностью, скоростью и чувствительностью– качествами, которые всегда востребованы в металлообрабатывающей промышленности.
Сыгранность современной робототехники
Роботизированная измерительная ячейка обеспечивает максимальную точность
Вместе со специалистами по метрологии из Mahr компания KUKA разработала ячейку для роботизированных измерений. Высокая достоверность измерений обеспечивается за счет автоматического измерения деталей и загрузки с помощью робота. В ячейку встроен робот KUKA KR 3 AGILUS. Компактный робот легко размещается в ячейке и характеризуется точностью, маневренностью и экономичностью. Вторая составляющая технологии роботизированных измерений – измерительная машина MarShaft Scope 750 plus, полностью автоматическая оптическая система измерения валов для проверки заготовок с симметрией вращения.
Мобильная платформа KUKA 1500 для гибкого производства
Мобильная платформа для перемещения в любом направлении KUKA KMP 1500 характеризуется быстрой реакцией и высокой гибкостью. Эта автономная платформа имеет всенаправленное шасси, которое позволяет ей перемещаться в любом направлении из состояния покоя. Сложная технология шасси с колесом Илона дает возможность позиционировать мобильную платформу KUKA с точностью +/- 5 мм даже в ограниченном пространстве. Это позволяет всенаправленной беспилотной платформе автономно снабжать материалом роботов и станки с высокой степенью надежности и пунктуальности.
Industrie 4.0 в KUKA: Преимущества сетевых технологий
Цифровое производство, сетевые технологии, «умное» производство – элементы Industrie 4.0 играют все более важную роль в металлообработке. На примере трех прикладных решений KUKA показывает, как решения Industrie 4.0 могут уже сегодня помочь металлообрабатывающей отрасли: На выставочном стенде club_KUKA создается цифровой двойник. Ячейка предварительной обработки сохраняет данные в облачной платформе. А в своем собственном цеху в Аугсбурге, пронизанном технологиями Industrie 4.0, KUKA демонстрирует,как можно с успехом реализовать цифровое производство.
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.