KUKA на выставке K 2019

На K 2019 в Дюссельдорфе KUKA представит многочисленные решения в области автоматизации производства пластмасс — от нового поколения серии KR QUANTEC, роботизированных ячеек и «Industrie 4.0» до решения по еще более простому программированию вашего промышленного робота.

Приглашаем посетить нас на K 2019 в павильоне 12, стенд B35

Промышленность пластмасс находится на подъеме, но все еще сталкивается с проблемами: Повышение цен на энергоносители и ограниченный доступ к сырью требуют большей производительности. Многообещающее начало: повышение вашей эффективности путем усиленной автоматизации. Чтобы ответить на эти вызовы, компания KUKA представит на выставке K 2019 с 16 по 23 октября различные решения под девизом «industrial intelligence in automation_products and expertise for the plastics industry».

Роботизированная ячейка для литья под давлением: «flexobot» завершает производственные процессы 

Роботизированная ячейка flexobot от robomotion — это компактная и гибкая автоматизированная установка для отбора при литье под давлением. Благодаря гибкой концепции установки ячейкуможно использовать в качестве высокопроизводительного решения для манипуляций на литьевой машине. Кроме того, ее можно в кратчайшее время переоснастить и ввести в эксплуатацию на другом месте. Используя робот с 6-осевой сочлененной рукой, можно непосредственно интегрировать в производство следующие процессы, такие как сварка, сборка и проверка компонентов. Сильные стороны flexobot особенно проявляются при небольших и средних объемах производства. Центральным элементом роботизированной ячейки для литья под давлением является робот KUKA типа KR10 R900-2 из серии KR AGILUS. 

Роботизированная ячейка flexobot — это компактная и гибкая автоматизированная установка для отбора при литье под давлением.

Робот KUKA автоматизирует процесс обработки на цифровой печатной машине

В автоматизированной роботизированной ячейке компании DP Solutions робот KUKA автоматизирует процесс загрузки и разгрузки цифровой печатной машины. Ячейка чрезвычайно гибкая с точки зрения всего, что касается детали, на которую наносится печать: будь то пластик, материалы с покрытием, нержавеющая сталь или стекло — цифровая печать в роботизированной ячейке всегда высочайшего качества. Полностью автоматическая печатная ячейка демонстрирует свои сильные стороны прежде всего при большом разнообразии компонентов и материалов. Это также обеспечивается легким манипулированием различных компонентов роботом.

Сочетание робота и цифровой печатной ячейки позволяет выполнять заказы на печать без участия людей.

Экструзия с помощью робота: KUKA обеспечивает гибкость процесса благодаря роботизированным решениям

Роботизированная экструзия обеспечивает автоматическое экструдирование термопластичных эластомеров (ТПЭ). Робот KUKA типа KR 120 R2700 extra HA с экструзионным соплом перемещается вдоль детали и экструдирует уплотнительный профиль именно там, где это необходимо. Благодаря сочетанию движения робота и скорости потока ТПЭ одновременно формируется профиль и выполняется соединение с деталью. Таким образом экструзия с помощью робота повышает эффективность и снижает потребность в материалах благодаря высокой точности робота.

KUKA представляет на выставке K 2019 решения для вызовов в отрасли производства пластмасс.

KUKA представляет KR QUANTEC, универсала для переработки пластмасс 

Новый KR QUANTEC впечатляет качеством, надежностью, гибкостью и экономичностью. Загрузка и разгрузка, склеивание или обработка — универсал является лучшим в своем классе решением для промышленности пластмасс. Кроме того, новый KR QUANTEC — первый в мире промышленный робот с цифровыми подключаемыми режимами движения. Эти программные дополнения оптимизируют движения робота, например, повышая точность перемещения по траектории или регулируя скорость.

Универсал в переработке пластмасс: новый KR QUANTEC.

Прецизионная лазерная резка и перфорирование пластмасс и пластика с помощью лазерного робота KUKA

Laser Cutting от KUKA идеально подходит для автоматической лазерной 3D-резки и перфорации пластмассы и пластика. Для этого, например, робот KUKA типа KR6 R2300 laser CO₂ оснащен CO₂-лазером. Преимущества роботизированной лазерной резки пластмасс заключаются в чистых кромках реза, высокой скорости процесса и оптимальном использовании материала. В качестве готового решения ячейка Laser Cutting оснащена необходимыми периферийными устройствами и готова к немедленному использованию.

Узнайте о простом программировании робота

Программирование роботов не должно быть таким сложным, как это часто предполагается. На выставке K компания KUKA покажет, как уже сегодня может выглядеть сочетание интуитивного управления и пригодности к использованию в промышленных условиях. С KUKA.IconProg как раз предприятия малого и среднего бизнеса, которые располагают пока немногими ноу-хау в программировании роботов, получают интуитивно понятную альтернативу классическому языку программирования KRL. Оператор установки выбирает из библиотеки на более чем 600 функций подходящие блоки и связывает их в одну графическую блок-схему процесса. Таким образом, можно в кратчайшее время решить даже сложную постановку задачи. Посетители также смогут ознакомиться с мобильной платформой KMP 1500 и новинками дочерней компании KUKA Visual Components и Industrie 4.0

Забронируйте бесплатные места прямо сейчас

Заполните форму и получите бесплатные входные билеты на K 2019 в Дюссельдорфе.

Получите свой билет
Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»