Innovative, robot-based medical assistance functions
At iREX, KUKA will is presenting the wide range of potential medical applications of the
LBR Med. One
application example being demonstrated at the trade fair for this robot, which is designed for human-robot collaboration, is spinal surgery. Here, the robot is either guided manually to the area of the spine to be operated or it can automatically move to the desired position – using a suitable imaging system or a connection to an external camera. The LBR Med holds its defined position at the area to be treated and assists during the operation.
С оптимизацией серии KR QUANTEC KUKA задает новые стандарты в металлообрабатывающей отрасли
Новый KR QUANTEC впечатляет качеством, надежностью, гибкостью и экономичностью, в том числе в металлообрабатывающей промышленности. Сварка, снятие грата или нанесение клеев и герметиков – универсальный робот станет лучшим в своем классе решением. Программные модули Motion Mode оптимизируют движения робота: Например, модуль Performance Mode может применяться в разных операциях, либо в точечной сварке, либо в загрузке и разгрузке заготовок. Path Mode, в свою очередь, может быть особо полезным в лазерной сварке, фрезеровке, пайке или приклейке уплотнений.
KR QUANTEC – универсальный помощник для металлообрабатывающей отрасли, – например, в качестве сварочного робота.