Мобильные роботы повышают производительность

Роль мобильных роботов в производстве становится все более важной. Они могут использоваться гибко, перемещаться автономно в рабочей среде и могут работать рука об руку с рабочим. KMR iiwa — ответ KUKA на эти новые требования. Мобильный помощник проявляет свои сильные стороны, прежде всего, в электронной промышленности, сфере потребительских товаров и автомобильной отрасли.

24 апреля 2018 г.

Мобильный робот KMR iiwa пригоден для сотрудничества с человеком

KMR iiwa является автономной роботизированной платформой, на которой установлен KUKA LBR iiwa, пригодный для сотрудничества с человеком. Безопасное сотрудничество человека и робота обеспечивается лазерными сканерами в мобильной платформе и датчиками момента шарнира на каждой оси робота. Еще одно преимущество для пользователя: автономная роботизированная платформа может управляться только одной системой управления.

Автономная роботизированная платформа помогает рабочему 

KMR iiwa перемещается полностью самостоятельно. Кроме того, не требуется конструктивных изменений рабочего помещения. Таким образом, мобильный робот, в основном, подходит для выполнения любых функций сбора и доставки, которые ранее выполнялись преимущественно людьми. Кроме того, его можно использовать для оснастки станков, смены инструмента на станках, для автоматизации лабораторий, для объединения технологических процессов в полупроводниковой промышленности или для внутренней логистики, например для подачи деталей на сборочную линию.
Роботизированная платформа автономно маневрирует по рабочей зоне.

KMR iiwa способствует внедрению Industrie 4.0 на производстве

Автономный робот делает производство умнее. Благодаря свободной автономной навигации он поддерживает интеллектуальные сетевые решения автоматизации. Это позволяет ему гибко реагировать на изменения в окружающей среде или на производственные задания. Кроме того, благодаря своей сетевой интеграции он может быть легко интегрирован в логистические и производственные процессы. KUKA теперь запускает мобильный робот KMR iiwa в серийное производство. Так Industrie 4.0 становится все более реальной.

ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее