Панель управления KUKA SmartPAD-2 будет представлена на выставке Automatica
KUKA smartPAD разработана в 2010 году для управления всеми роботами KUKA с помощью системы управления
KR C4. В июне 2018 года
на выставке автоматизации Automatica в Мюнхене общественности впервые будет представлено второе поколение KUKA smartPAD. С 2019 года
KUKA smartPAD-2 заменит старое поколение. В новом дизайне сохранена 6D-мышь, которую высоко оценили пользователи KUKA по всему миру.
Таким образом интуитивное управление роботами сохраняется.
KUKA SmartPAD-2 сочетает в себе дизайн с практичным управлением
KUKA smartPAD-2 имеет прочную конструкцию и, таким образом, подходит для использования в промышленном окружении. В то же время панель отличается эргономичным, удобным управлением. Возможности управления оптимизированы как для левшей, так и для правшей. Кроме того, у KUKA smartPAD-2 есть дополнительные возможности удержания на нижней стороне, которые одновременно являются опорой при использовании панели управления в качестве настольного устройства. Также имеется эргономичный плечевой ремень для удобной переноски.
Возможность использования панели управления на нескольких роботах
Панель KUKA smartPAD-2 оснащена 8,4-дюймовым ярким емкостным сенсорным дисплеем с закаленным защитным стеклом, стойким к царапинам. С помощью восьми клавиш перемещения подсоединенным роботом можно управлять по восьми осям. Кроме того, панель KUKA smartPAD-2 оснащена возможностью «горячего» подключения. Это означает, что KUKA smartPAD-2 может быть в любой момент подсоединена к системе управления KR C4. Таким образом, KUKA smartPAD-2 также подходит для использования на нескольких роботах. Кроме того, благодаря большему быстродействию аппаратного обеспечения новая панель управления по характеристикам превосходит своего предшественника.
iF DESIGN AWARD вступает в свой 65-ый год существования
iF DESIGN AWARD проводится ежегодно с 1954 года и отмечает лучшие достижения в области дизайна продукции. Премия присуждается компанией iF International Forum Design GmbH из Ганновера.
Жюри в составе 63 международных экспертов по дизайну в период с 23 по 25 января выбирало лауреатов почти из 6500 участников. Участие принимали представители из 54 стран.