Продолжение истории успешного применения роботов KR CYBERTECH от KUKA

Серия роботов KR CYBERTECH от KUKA впечатляет своей высокой производительностью, которую удается достичь при компактной конструкции. С такими преимуществами серия идеально отвечает современным требованиям рынка. В качестве компонента KUKA Ready Pack модель робота серии KR CYBERTECH представляется на выставке роботов CIIF в Шанхае в период с 19 по 23 сентября 2018 года.

19 сентября 2018 г.

Высокая производительность в низком классе грузоподъемности

KR CYBERTECH – мощный многофункциональный робот низкого класса грузоподъемности. Благодаря своей компактной конструкции он идеально подходит для концепций с малыми производственными ячейками. Грузоподъемность робота составляет от 6 до 22 кг, а радиус действия – от 1612 до 2100 мм. «Сочетание компактности с высокими показателями грузоподъемности и радиуса действия является уникальной особенностью», – говорит Маркус Хольфельдер-Асам, менеджер по продукции в KUKA.

Подходящее решение для любой задачи

Качественная обработка, точное перемещение по заданным траекториям и быстрое манипулирование: KR CYBERTECH демонстрирует превосходные результаты работы во многих сферах применения. Робот низкого класса грузоподъемности реализует свои преимущества, например, в электронной промышленности при производстве ноутбуков или корпусов телевизоров. Кроме того, он подходит для применения в автомобильной и общей промышленности. Помимо загрузки и разгрузки робот KR CYBERTECH выполняет также задачи по чистовой обработке, например, полировке или зачистке грата. В зависимости от предусмотренных условий применения робот предлагается также в специальных вариантах исполнения, например, для применения в чистых производственных помещениях. «Мы успеваем удовлетворить высокий спрос и начиная с 2019 года сокращаем время поставки», – добавляет Маркус Хольфельдер-Асам.

KR CYBERTECH в составе высокопроизводительного пакета

KR CYBERTECH входит в состав пакетов KUKA Ready Pack, которые объединяют в себе высокопроизводительные продукты KUKA. Предварительно сконфигурированные решения состоят из робота, системы управления, органа управления и программного обеспечения. В качестве приоритетного срока поставки гарантируется срок в три недели. «Предлагая KR CYBERTECH Ready Pack, KUKA идет в ногу со временем и может быстро предоставить клиентам решения, отвечающие их требованиям», – говорит Маркус Хольфельдер-Асам.

Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»