KUKA представляет новое поколение серии KR QUANTEC
Компания KUKA модернизировала свою самую продаваемую серию продуктов KR QUANTEC. Роботы нового поколения доступны для заказа с января, первые поставки запланированы на апрель 2019 года. Оптимизация серии коснулась производительности, экономичности и гибкости.
17 января 2019 г.
С момента выхода на рынок в 2010 году было выпущено более 100 000 роботов серии KR QUANTEC. Помимо высокого уровня надежности универсальная модель отличается также уникальным по конкурентоспособности широким спектром применения. Роботы грузоподъемностью 120–300 кг рассчитаны на применение почти во всех рыночных сегментах, например в автомобильной отрасли, сталелитейной промышленности, медицинской сфере или для выполнения задач обработки и манипулирования. Основанием для модернизации серии KR QUANTEC стал опыт KUKA в динамичной сфере автоматизации.

Результатом является надежное, универсальное и эффективное решение высочайшего качества. KR QUANTEC нового поколения уже сегодня является для заказчиков выгодной инвестицией в будущее своего производства.
Повышение гибкости, снижение затрат, сокращение сроков поставки
Оптимизирован портфель продукции нового поколения KR QUANTEC. Например, сроки поставки значительно сокращаются благодаря более компактной модульной системе. «В то же время мы можем предложить нашим заказчикам гибких роботов по индивидуальному заказу, которые являются надежной инвестицией в будущее, включая возможность увеличения грузоподъемности по месту эксплуатации, высокую гибкость благодаря специальным вариантам в портфеле продукции или техническую оптимизацию, например сокращение тормозных путей или оптимизацию рабочей зоны», — говорит Вольфганг Бильдль (Wolfgang Bildl).
Модернизированная конструкция также приводит к снижению совокупной стоимости владения (TCO), поскольку уже не требуется некоторых мер по техобслуживанию, которые были необходимы ранее. Кроме того, сведены к минимуму простои и затраты на техническое обслуживание, в частности, благодаря новой концепции системы электропитания и энергоснабжения, а также сокращению количества запасных частей. В то же время это увеличивает доступность оборудования. Упрощена также и процедура ввода в эксплуатацию.