Новый KUKA литейный робот KR QUANTEC Foundry

Новый год приносит больше гибкости и более высокую производительность для литейной, кузнечной и перерабатывающей промышленности: новые роботы для литейной промышленности KUKA Foundry из серии KR QUANTEC выходят на новый уровень эволюции.

26 февраля 2020 г.

KUKA представляет второе поколение роботов для литейной промышленности KR QUANTEC

Гибкость, мощность и экономичность — характеристики, которыми впечатляют новые роботы KUKA Foundry серии KR QUANTEC. В прошлом году специалист в области автоматизации полностью переработал стандартную версию своего самого продаваемого робота и привел ее в соответствие с новейшими стандартами. KUKA представляет второе поколение специальной версии для литейной, кузнечной и обрабатывающей промышленности — более диджитализированную и улучшенную. 14 различных типов роботов чувствуют себя превосходно в экстремальных условиях: влага, грязь и пыль или очень высокие температуры — роботы KUKA Foundry серии KR QUANTEC максимально раскрывают свои преимущества в неблагоприятных условиях.

Оптимизированный портфель для максимальной гибкости и коротких сроков поставки для роботов для литейной промышленности 

KUKA значительно расширила диапазон производительности, предлагаемой роботами для литейной промышленности. Все 14 версий Foundry в стандартной комплектации имеют класс защиты IP67 — на всей машине. Они легко выдерживают температуру окружающей среды до 55 °С. Рука робота даже выдерживает максимальную температуру 180 °C в течение десяти секунд в минуту, что является огромным преимуществом при загрузке-разгрузке печи. «Это означает, что наш робот предлагает клиентам как в литейной, так и в кузнечной и обрабатывающей промышленности большую гибкость в использовании — в том числе благодаря возможности наращивания грузоподъемности в полевых условиях. Кроме того, он впечатляет отличными показателями совокупной стоимости владения (TCO)», — рассказывает Вольфганг Бильдль (Wolfgang Bildl), ответственный менеджер по продукции компании KUKA. 
Механическая рука робота для литейной промышленности выдерживает максимальную температуру 180 °C в течение десяти секунд в минуту.

«Режимы перемещения» обеспечивают идеальное качество процесса с использованием робота KUKA Foundry, в том числе в литейной промышленности

Новые цифровые режимы перемещения, которые с 2019 года доступны как программные дополнения для нового поколения серии KR QUANTEC, также обеспечивают более высокое качество процесса с использованием робота KUKA Foundry. Например, «Path Mode» повышает точность при перемещении по траектории, «Dynamic Mode» сокращает время цикла, обеспечивая более высокую скорость. Повышение производительности и увеличение срока службы также способствуют снижению эксплуатационных расходов. Это обеспечивается, например, благодаря улучшенным уплотнениям редуктора и защищенным от коррозии мелким деталям, новое трансмиссионное масло сокращает затраты на техническое обслуживание и продлевает срок службы новых роботов для литейной промышленности. 

Робот KR QUANTEC Foundry — это устойчивая инвестиция в будущее производства, особенно для использования в сложных условиях, таких как литейная, кузнечная и обрабатывающая промышленности

Вольфганг Бильдль (Wolfgang Bildl), менеджер по продукции KR QUANTEC
Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»