Проверенная TÜV безопасность при лазерной обработке материалов в промышленном производстве
Более высокая производительность источников лазерного излучения идет рука об руку с повышенными требованиями к безопасности. Решение: KUKA LaserSpy 4.0. Благодаря этому проверенному TÜV датчику вы получаете активную систему безопасности, которая в отличие от пассивных обеспечивает большую надежность и экономичность.
8 июня 2020 г.
Промышленная и экономичная лазерная защита
Контроль процесса при лазерной обработке материалов в промышленном производстве
Если лазерный луч повреждает внутреннюю стенку кабины, оптический датчик обнаруживает эту ошибку и отключает источник лазерного луча через цепь аварийного останова, прежде чем он сможет преодолеть внешнюю защитную стену. Это относится к мощным источникам излучения в диапазоне длин волн от 850 до 1100 нанометров. «Этот принцип позволяет нам безопасно контролировать процесс», — говорит Маттиас Миссен (Matthias Mießen), руководитель проекта по лазерной технике безопасности в KUKA.
Выполняются все технические требования для активных лазерных защитных стенок стандарта IEC/EN 60825-4. «Тем не менее, решение с помощью KUKA LaserSpy 4.0 является экономичным, потому что при нем не требуются чрезмерно большие ячейки для обеспечения защиты», — говорит Маттиас Миссен. Каждый датчик состоит из детекторов, расположенных вокруг ядра. Таким образом контролируется участок в 3,50 м в каждом направлении.