Быстрые помощники для промышленного производства: новые роботы SCARA от KUKA
Компания KUKA представит новых роботов с шарнирными рычагами KR SCARA — надежных помощников для промышленного производства, демонстрирующих свои сильные стороны, особенно при сборке мелких деталей, погрузочно-разгрузочных работах или испытаниях. В классе грузоподъемности до 6 кг роботы KUKA SCARA не могут быстро набрать достаточно воды.
23 сентября 2020 г.
Робот KR SCARA создан специально для повышения эффективности производства. Модели подготовлены для быстрой и простой интеграции в периферийные устройства и могут использоваться для выполнения различных задач.
Роботы KUKA SCARA являются высокоточными и экономичными в обслуживании
Благодаря своей высокой эффективности роботы SCARA идеально подходят для автоматизации даже на экономически чувствительных рынках. Минимальные затраты на обслуживание и высокая энергоэффективность в сочетании с высочайшей эксплуатационной готовностью обеспечивают низкую совокупную стоимость владения (TCO). Оснащенные интеллектуальными функциями и в сочетании с технологией управления KR C5 micro последнего поколения, быстрые помощники надежно и быстро выполняют все задачи. «С KUKA SCARA мы поставляем полный пакет, который является уникальным на сегодняшний день. Он легкий и узкий по конструкции, но в то же время быстрый и прочный. И это по привлекательной цене, которая окупается за очень короткое время», - резюмирует Роберт Фодор (Robert Fodor).