Компания KUKA исследует психосоциальные аспекты взаимодействия человека и робота
Совместно с Федеральным министерством образования и научных исследований, а также Высшей спортивной школой Германии KUKA тестирует робототехническую систему нейромышечного тренинга.
28 октября 2020 г.
Три системы для тестирования
Робот в роли помощника при переноске грузов
Прямое взаимодействие между роботом и человеком
Ведь наряду с датчиками и камерой роботизированного видения система также оснащена планшетом, позволяющим обратную связь в виде визуальных сообщений. "У тестировщиков нет специального образования в области робототехники. За счет планшета коммуникация становится приятнее, и мы вносим в наше взаимодействие элемент доверия", – поясняет причины такого технического оснащения сотрудница компании KUKA Надин Бендер.
Кроме того, для управления навигацией система получает карты окрестностей и базу фотоданных. Благодаря интегрированной системе узнавания лиц робот персонально приветствует своего партнера. Все три системы, то есть и тренажер "жим ногами", и беговой тренажер, способны распознавать позу, движения и нагрузку человека, за счет чего могут подстраиваться под него и конкретную ситуацию. Таким образом роботы гарантируют защиту пользователей и пациентов от перегрузок и травмоопасных ситуаций. Одна из тестировщиц сказала: "После недолгого периода привыкания я быстро поняла, как робот реагирует на меня, что он может делать, а что – нет. Например, я довольно быстро выяснила, что у него нет склонности к резким движениям".
KUKA ставит во главу угла фундаментальные исследования
В сотрудничестве с Высшей спортивной школой в Кельне и ФМОНИ компания KUKA проводит фундаментальное исследование. На самом деле, ранее уже проводились отдельные исследования взаимодействия человека и робота, однако в экспериментах компании KUKA, помимо прочего, внимание уделяется психосоциальным аспектам. Полученные данные впоследствии будут использоваться и для другой продукции. "Сотрудничество с роботами приобретает все большее значение, прежде всего, в сфере обеспечения ухода. Однако и в промышленности люди и интеллектуальные машины все чаще работают в непосредственной близости друг от друга“, – подчеркивает Надин Бендер.
Исследовательский проект, в ходе которого оцениваются результаты этой недели тестирования в Аугсбурге, будет продолжать свою работу до 31 января 2021 года. В Кельне этой осенью остальные две системы тоже будут тестироваться в аналогичном объеме. Руководитель проекта д-р Уве Циммерман говорит: "В настоящее время наряду с психосоциальными исследованиями мы заинтересованы в разработке новых инновационных технологий, которые можно будет применять и к другой продукции. В итоге мы хотим получить самообучающуюся роботизированную систему, которая умела бы активно применять силу и смогла бы стать интерактивным помощником человека".