Мобильная платформа KUKA 1500

KMP 1500 – многонаправленная мобильная платформа, автономно и гибко перемещающаяся в пространстве. В комбинации с новейшей системой управления KUKA Sunrise она предлагает для промышленности будущего модульные, универсальные и, прежде всего, мобильные решения производства.

KMP 1500: решение для гибкого производственного процесса

KUKA KMP 1500 – наш ответ на растущую потребность производства в более коротком времени реагирования и более высокой гибкости ваших производственных концепций. Для фабрики будущего предопределенные пути и жесткие процессы являются вчерашним днем. Поэтому KUKA разрабатывает интеллектуальные автономные транспортные средства, которые своевременно снабжают роботов и машины материалом. KMP 1500 позволяет сделать производственные процессы гибче в немыслимом ранее масштабе.

KMP 1500 является платформой с автономным управлением, которая органично вписывается в производственный процесс. Кроме того, транспортное средство идеально подходит для матричной сварки кузовов. KMP 1500 берет на себя самостоятельную и автономную транспортировку продукции на всех этапах процесса.

Таким образом, KUKA предлагает производственную концепцию, которая позволит оптимизировать управление логистическими процессами. KMP 1500 оказывает рентабельную поддержку в организации складского хозяйства или в промежутках между производственными процессами – и используется только в случае необходимости.

Будучи беспилотным транспортным средством с точным механизмом подъема, мобильная платформа автономно перемещается в пространстве в разных направлениях.

KMP 1500 соответствует всем стандартам безопасности для беспилотных транспортных средств, обеспечивая высокую несущую способность и максимальную степень безопасности.

Мобильная платформа KUKA 1500: ваши преимущества

Выбирая KMP 1500, вы делаете ставку на многонаправленную мобильную платформу, идеально рассчитанную на автоматизацию в Industrie 4.0:

Неограниченность и точность маневрирования

Приводная техника KUKA omniMove позволяет KMP 1500 перемещаться с места во всех направлениях. Эта усовершенствованная технология колеса позволяет выполнять точное позиционирование до +/- 5 мм даже в условиях ограниченного пространства. Это позволяет создавать компактные и высокоточные решения автоматизации в логистике.

Кузова весом до 1500 кг не являются для KMP 1500 проблемой.

Автономное и гибкое складское управление

KMP 1500 самостоятельно доставляет необходимые детали или возвращает обработанные детали на склад. KUKA.NavigationSolution позволяет системе передвигаться в пространстве свободно без классических элементов наведения на траекторию и навигации. Это упрощает интеграцию в изменяющихся условиях, повышая тем самым экономичность управления логистическими процессами.

Сила, безопасность и надежность

С грузоподъемностью до 1500 кг KMP 1500 безопасно перемещает продукцию на протяжении всего производственного процесса. Она соответствует всем необходимым нормам безопасности и обладает максимальной гибкостью. Встроенные лазерные сканеры безопасности делают возможным автономное передвижение на протяжении всего процесса производства.

KMP 1500: следующий этап автоматизации производственного оборудования 

Основным модулем системы KMP 1500 является мобильная платформа. Она обладает рядом качеств, делающих ее отличным решением для гибких производственных процессов:

  • Функции безопасности: четырехкратный аварийный останов, указатель направления, светодиодные индикаторы и два лазерных сканера с датчиками безопасности и предупреждения для контроля в диапазоне 360 градусов
  • Энергия и источник питания: Комплект подзаряжаемых литий-ионных аккумуляторов емкостью 54 Ач с минимальным временем действия три часа, подзарядка возможна с помощью кабеля или контактной пластины
  • Беспроводные интерфейсы: конфигурирование и программирование возможно без кабеля, дистанционное управление 
  • Аппаратные компоненты: корпус, двигатель KUKA, неподвижная ось, передаточный механизм для присоединения системы колес
  • KUKA.NavigationSolution Basic: продуманная система навигации позволяет мобильной платформе автономно перемещаться в пространстве – без риска столкновения и искусственной маркировки.
  • KUKA Sunrise.OS: встроенная система управления KUKA Sunrise.OS включает все интерфейсы для стандартных роботов и может быть легко расширена.
  • Колесо Илона KUKA: Основанная на колесе Илона приводная технология KUKA omniMove позволяет KMP 1500 передвигаться в любом направлении и обеспечивает точный подвод системы KMP 1500 в нужное место даже в условиях ограниченного пространства.

KMP 1500: дополнительные компоненты

Универсальная и модульная конструкция системы KMP 1500 позволять интегрировать дополнительные функции. Следующие функции доступны в виде опции:

  • Электронная система подъема
  • Напольная контактная пластина для зарядки аккумуляторов
  • Зарядное устройство Alltrac
  • Дополнительные литий-ионные аккумуляторы до 106 Ач на 8 часов работы
ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее