Выберите страну:

Страна

KMP 600-S diffDrive

Развивая скорость до двух метров в секунду, мобильная платформа KMP 600-S diffDrive от KUKA является не только быстрой, но и отвечает самым высоким требованиям безопасности благодаря лазерным сканерам и системе распознавания 3D-объектов. Таким образом, беспилотная транспортная система выводит промышленную интралогистику на новый уровень.


Свобода передвижений благодаря AGV: транспортировка материалов в динамичной среде

Мобильная платформа KMP 600-S diffDrive от KUKA открывает новые пути и добавляет гибкости производственной интралогистике. Как «Automated Guided Vehicle» (AGV) KMP 600-S diffDrive обеспечивает грузоподъемность до 600 килограммов.  Кроме того, оно предоставляет работникам максимальную свободу движений, поскольку не имеет защитных ограждений. Лазерный сканер контролирует фронтальную зону в направлении движения. Дополнительно AGV можно оснастить вторым сканером с тыльной стороны – для высоких скоростей движения задним ходом, если этого требует время цикла.


Транспортное средство, способное сотрудничать с человеком, обладает гибкими возможностями применения и безопасно для рабочей среды человека. 

Будь то промышленные грузовики, рассчитанные на дальние дистанции, или же использование в качестве монтажных систем для AGV или для транспортировки пищевых продуктов: AGV от KUKA находят применение во многих сферах.

Какие преимущества предлагают AGV для внутрипроизводственной логистики?

AGV в полностью автоматическом режиме доставят необходимые товары и сырье в нужное время в требуемое место. Они берут на себя сложные транспортные задачи и благодаря многочисленному оборудованию для обеспечения безопасности могут делить маршруты с сотрудниками и обычными промышленными грузовиками. За счет использования камеры для распознавания 3D-объектов они идеально вписываются в существующие производственные условия. Автомобиль KMP 600-S diffDrive тоже можно дооснастить системой распознавания 3D-объектов. Так, беспилотная транспортная система самостоятельно обнаруживает препятствия на высоте от 30 миллиметров до четырех метров над землей. При этом KMP 600-S diffDrive идеально подходит для непростых повседневных условий промышленного производства: за счет спроектированной по стандартам класса защиты IP 54 конструкциион защищен от попадания брызг воды и пыли.
  • Высокие стандарты безопасности

    • Лазерный сканер в основном направлении движения
    • Возможность дооснащения вторым лазерным сканером с тыльной стороны
    • Четыре аварийных тормоза
    • По восемь зон безопасности спереди и позади транспортного средства
  • Чрезвычайная быстрота

    • AGV перемещается со скоростью до 2 метров в секунду
    • Быстрое движение задним ходом благодаря дополнительному лазерному сканеру 
    • Встроенное устройство подъема на высоту до 60 миллиметров менее чем за 3 секунды
  • Класс защиты IP 54

    • Оптимально подготовлен к повседневным задачам промышленного производства
    • Защита от инородных тел, напр., (металлической) пыли
    • Защита от брызг воды с любой стороны
  • Интеллектуальная навигация

    • Одно программное обеспечение для управления всем автопарком предлагаемых компанией KUKA AGV
    • Навигация с помощью лазерного сканера и заранее созданной карты местности 
    • Определение самого быстрого маршрута, даже в сложных условиях

Универсальный дальнобойщик с множеством детальных аксессуаров

  • Выдающиеся динамические свойства

    Автомобиль KMP 600-S diffDrive отличается высокой динамичностью. Он может двигаться по прямой линии со скоростью до 2 метров в секунду при максимальном ускорении 1,25 м/с2 и максимальном ускорении торможения 1,5 м/с2. Это позволяет значительно повысить производственную эффективность и сократить время транспортировки в пределах предприятия.
  • Высокая точность позиционирования

    С помощью навигатора KUKA.NavigationSolution автомобиль KMP 600-S diffDrive способен достигать точности позиционирования ±10 мм без вспомогательных меток или рефлекторов. Благодаря этому он может быть задействован во многих областях производственной логистики и впечатляет высокой точностью доставки материалов, возможностями автоматической стыковки и автономного функционирования.
  • Встроенное подъемное устройство

    В транспортное средство KMP 600-S diffDrive уже встроено подъемное устройство. Поэтому беспилотная транспортная система (AGV) способна поднимать паллеты или коробки на высоту до 60 мм – менее чем за три секунды. 
  • Интерфейсы для любых целей

    KMP 600-S diffDrive может объединять в одну цепочку разнообразные рабочие станции, за счет чего обеспечивает возможность именно такой грузовместимости, которая нужна клиенту. Например, он может выступать в роли AGV («Automated Guided Vehicle» – автоматизированного транспортного средства) с верхней загрузкой, вагонетки или же работать при помощи встроенного подъемного устройства. Дополнительно автомобиль можно оснастить конвейером. При этом беспилотная транспортная система обладает множеством интерфейсов для разработки приложений, в том числе интерфейс 48 В постоянного тока, 24 В постоянного тока, EtherCAT, интерфейс ввода/вывода, STO. 
  • Литий-ионный аккумулятор

    Время работы любого автомобиля KMP 600-S diffDrive составляет примерно восемь часов, после чего ему требуется подзарядка в течение полутора часов. Аккумулятор AGV отличается длительным циклом эксплуатации.
  • Восемь зон безопасности

    Имеется восемь зон безопасности спереди и позади KMP 600-S diffDrive, которые заказчик может регулировать индивидуально – в зависимости от скорости и области применения транспортного средства. Если скорость транспортного средства превышает границы защитных полей, KMP 600-S diffDrive останавливается во избежание нанесения травм.

Автоматизированные транспортные средства KUKA: быстрый ввод в эксплуатацию, простое техническое обслуживание

Программирование приложений может осуществляться с помощью JAVA. Для того чтобы интеллектуальные автономные транспортные средства KUKA могли оптимально поддерживать потоки материалов внутри предприятия, их требуется первоначально запрограммировать. Ввод KMP 600-S diffDrive в эксплуатацию осуществляется легко и быстро посредством беспроводного контроллера. Техническое обслуживание выполняется так же легко, как и ввод в эксплуатацию: Доступ к компонентам AGV: ходовым роликам, лазерному сканеру и служебным интерфейсам не требует применения инструментов – для проверки, обновления прошивки, калибровки и ремонтных работ. 

KUKA.NavigationSolution: Гибкое решение для ваших беспилотных транспортных систем (AGV)

Здесь KMP 600-S diffDrive имеет идеального партнера, безупречно демонстрирующего свои сильные стороны в автомобилях с автономной навигацией: KUKA.NavigationSolution. Программное решение с интеллектуальным алгоритмом SLAM (Синхронная локализация и картографирование) создает карту местности. Так, оно способно выполнять локализацию в пространстве (на самом автомобиле) и координацию всех автоматизированных транспортных средств (на центральном компьютере). При помощи информации о расстоянии и скорости система управления автопарком определяет оптимальный маршрут на дорожной сети. Данное программное обеспечение удовлетворяет всем требованиям в сфере мобильности.

Автоматическая навигация, управление и контроль AGV

Узнайте больше о данном программном обеспечении сейчас!

Другие примеры беспилотных транспортных систем

Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»