KUKA Triple Lift: сверхмощность и гибкость
Тот, кто выбирает KUKA Triple Lift, получает рабочую площадку с чрезвычайной устойчивостью. Благодаря телескопическим цилиндрам практически отсутствуют вибрации.
Несмотря на внушительный собственный вес, платформа даже при максимальной нагрузке может двигаться с места в любом направлении – с точностью до миллиметра. Вы можете управлять платформой посредством дистанционного управления, находясь при этом рядом с платформой или на ней.
KUKA Triple Lift специально разработана для технического обслуживания и ремонта, сокращенно ТОиР. Транспортное средство используется для технического обслуживания, текущего ремонта и капремонта самолетов, в частности аэробусов, например, A380.
Максимальная подвижность благодаря колесу Илона
Благодаря многонаправленной технологии колеса Илона KUKA Triple Lift может передвигаться по прямой и вращаться. Специальные колеса Илона состоят из отдельных бочкообразных роликов. Это позволяет каждому колесу перемещаться независимо от других колес. KUKA Triple Lift может двигаться с места даже в условиях ограниченного пространства, экономя время и пространство.
KUKA Triple Lift в действии
KUKA Triple Lift обеспечивает доступ даже к самым труднодоступным местам.
Преимущества KUKA Triple Lift
Высокие цели
Его гидравлические телескопические стрелы позволяют плавно достигать любой рабочей позиции. Максимальной высоты подъема до восьми метров KUKA Triple Lift достигает за 120 секунд.
Устойчивость
Благодаря специальной механике подъема, состоящей из трех стрел, KUKA Triple Lift имеет чрезвычайную устойчивость и жесткость при нагрузках до 1000 кг, что позволяет выполнять работы эффективно и безопасно.
Точность
Многонаправленная технология колеса Илона позволяет мобильной платформе, несмотря на ее высокую грузоподъемность, достигать точности позиционирования +/- 5 мм.
Гибкость
Управляйте мобильной подъемной рабочей платформой в зависимости от своих предпочтений или рабочих условий с помощью пульта дистанционного управления, прямо на площадке или рядом с ней.
Надежность
Triple Lift соответствует всем действующим нормам безопасности для подъемных рабочих платформ. При столкновении дополнительные бамперы с отключающими планками обеспечивают устойчивое положение. Дополнительную безопасность обеспечивает функция контроля скорости в двухканальном исполнении.