KMR QUANTEC: автономность и точность
В KMR QUANTEC роботы KUKA, мобильные платформы и другие компоненты, пригодные для использования в промышленности, объединяются в одну сложную мобильную робототехническую систему.
Благодаря вариативным компонентам мы можем предложить индивидуальные решения – с учетом соответствующих требований. Можно изменять количество и позицию установленных роботов, размер и грузоподъемность платформы, а также инструменты.
Мобильное робототехническое устройство KMR QUANTEC состоит из мобильной платформы KUKA omniMove, одного робота KUKA серии KR QUANTEC, а также программного обеспечения и системы управления. Автономное маневрирование в пространстве без опасности столкновения и напольных маркировок обеспечивает продуманная навигационная система KUKA.NavigationSolution.
Неограниченная подвижность благодаря колесу Илона
Благодаря специальной приводной технологии KUKA omniMove система KMR QUANTEC может передвигаться многонаправленно: каждое колесо состоит из отдельных бочкообразных роликов. Они закреплены между двумя зафиксированными дисками, которые не касаются пола. Каждое колесо может вращаться независимо от других колес. Это означает, что KMR QUANTEC может передвигаться в стороны, по диагонали и даже по кругу. Это обеспечивает его надежное и точное перемещение даже в условиях ограниченного пространства.
Преимущества KMR QUANTEC
Безопасность и управляемость
Надежное передвижение KMR QUANTEC обеспечивается за счет встроенного программного обеспечения и системы управления. Перемещайте KMR QUANTEC с точностью до миллиметра в нужную позицию. С помощью встроенных лазерных сканеров мобильный робот KUKA самостоятельно контролирует свое окружение и безопасно объезжает людей или препятствия.
Мобильность и автономность
Мощные аккумуляторные батареи обеспечивают автономное питание на платформе. Благодаря беспроводной технологии для промышленного применения система KMR QUANTEC свободно перемещается в своей рабочей зоне.
Многофункциональность и мощь
Мобильная платформа KUKA omniMove имеет стандартную грузоподъемность 7000 кг. На ней установлен робот KR QUANTEC 150 R3300 prime грузоподъемностью 150 кг и радиусом действия 3300 мм. Это позволяет использовать KMR QUANTEC для манипулирования особенно крупных и тяжелых деталей. Несмотря на большую грузоподъемность он достигает точности позиционирования +/- 5 мм – независимо от уже пройденного расстояния. Благодаря многонаправленной технологии колеса KUKA он уверенно передвигается к намеченной цели даже в условиях ограниченного пространства. Размер и грузоподъемность платформы по мере необходимости могут быть изменены.
Адаптивность и вариативность
Мобильная платформа и робот серии KR QUANTEC могут быть подобраны в соответствии с индивидуальными требованиями. Также можно добавлять или заменять разные инструменты, агрегаты или захваты.
Компоненты: модули KMR QUANTEC
KMR QUANTEC – один из многих вариантов, которые можно приобрести у KUKA. Система состоит из трех отдельных компонентов:
Назначить дату консультации
Мы предоставим квалифицированную консультацию по индивидуальному комплексному решению. Свяжитесь с нами! Контактное лицо и данные для связи указаны внизу страницы.